选择您所在的国家/地区
停售
WS-VAL-2ZL-F406-B41-01-02 无线传感器节点WILSEN.valve
带 LoRaWAN 接口的无线传感器节点,尤其适用于监测 90° 手动控制杆阀的阀位,用于连接多达 2 个低功率双线单传感器
主要优势一览
- LoRaWAN EU868 频率计划
- 电池供电
- 通过 LoRaWAN 进行数据传输
- 用于查询和调整参数值的 LoRaWAN 下行链路通道
- 用于调试、参数设置和诊断的蓝牙接口
显示详情















注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
WS-VAL-2ZL-F406-B41-01-02 技术数据
| 适用的传感器 | 电感式传感器 输出类型: 双线具有最小断态电流 | |
| 可连接的传感器数量 | 可达 2 | |
| 测量频率 | 5 min ... 24 h | |
| 查询间隔 | - 根据设置的 LoRaWan 传输间隔和(或)GPS 采集间隔有序进行 - 如果需要,还可由事件触发,时间间隔为 1 min ... 24 h |
| GPS 传感器 | 用于地理定位 | |||||||
| ||||||||
| 温度传感器 | ||||||||
| ||||||||
| 电池类型 | 高容量锂电池 3,6 V , 13000 mAh | |
| 工作持续时间 | 电池使用寿命约为 10 年(在中欧环境条件下,每天 3 次测量和 3 次无线传输,网络覆盖范围充分)。 |
| 接口类型 | 蓝牙 5.0 LE | |
| 发射器辐射功率 | + 8 dBm | |
| 频率范围 | 2402 ... 2480 MHz |
| 接口类型 | LoRaWAN | |
| 规格 | LoRaWAN 接口规范 V1.0.3 | |
| 设备类型 | LoRaWAN A 类设备 | |
| 下行链路通道 | 是 | |
| 发射器频率 | 868 MHz | |
| 发射器辐射功率 | + 14 dBm | |
| 频率范围 | 863 ... 870 MHz (欧洲) | |
| 传输频率 | 5 分钟...24 小时 |
| 通道数量 | 2 | |
| 连接 | 最大缆线长度 10 m | |
| 输入类型 | 双线式 |
| 电磁兼容性 | |||||
| |||||
| 无线电和电信终端设备 | |||||
| |||||
| RoHS | |||||
| |||||
| 机械容量 | EN IEC 60947-5-2:2020 IEC 60947-5-2:2019 | |
| 耐冲击性 | EN IEC 60947-5-2:2020 IEC 60947-5-2:2019 | |
| 抗振性 | EN IEC 60947-5-2:2020 IEC 60947-5-2:2019 | |
| 气候条件 | EN IEC 60947-5-2:2020 IEC 60947-5-2:2019 |
| 环境温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| 存储温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| 连接类型 | 插座 | ||||||||||
| 防护等级 | IP66 / IP67 | ||||||||||
| 材料 | |||||||||||
| |||||||||||
| 插座 | |||||||||||
| |||||||||||
| 质量 | 570 g | ||||||||||
| 尺寸 | |||||||||||
| |||||||||||
| 默认设置 | LoRaWAN 传输间隔 = 24 小时 LoRaWAN 下行链路通道 = 已启用 LoRaWAN 下行链路确认 = 已启用 GPS = 已禁用 |
相关页面
您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。
相关新闻资讯和应用
详细了解有关该产品的新闻资讯和应用信息。