选择您所在的国家/地区

转至全球网站

停售

WS-VAL-4ZL-F406-B41-01-02 无线传感器节点WILSEN.valve

带 LoRaWAN 接口的无线传感器节点,尤其适用于监测 90° 手动控制杆阀的阀位,用于连接多达 2 个低功率双线双传感器

主要优势一览

  • LoRaWAN EU868 频率计划
  • 电池供电
  • 通过 LoRaWAN 进行数据传输
  • 用于查询和调整参数值的 LoRaWAN 下行链路通道
  • 用于调试、参数设置和诊断的蓝牙接口

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Bluetooth® interface
LoRaWAN® interface
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

WS-VAL-4ZL-F406-B41-01-02 技术数据

适用的传感器电感式双传感器
输出类型: 具有最小断态电流的双线连接
可连接的传感器数量可达 2
测量频率5 min ... 24 h
查询间隔- 根据设置的 LoRaWan 传输间隔和(或)GPS 采集间隔有序进行
- 如果需要,还可由事件触发,时间间隔为 1 min ... 24 h
GPS 传感器用于地理定位
采集间隔30 min ... 24 h
温度传感器
分辨率0,5 °C
准确度± 2 °C
电池类型高容量锂电池 3,6 V , 13000 mAh
工作持续时间电池使用寿命约为 10 年(在中欧环境条件下,每天 3 次测量和 3 次无线传输,网络覆盖范围充分)。
接口类型蓝牙 5.0 LE
发射器辐射功率+ 8 dBm
频率范围2402 ... 2480 MHz
接口类型LoRaWAN
规格LoRaWAN 接口规范 V1.0.3
设备类型LoRaWAN A 类设备
下行链路通道是
发射器频率868 MHz
发射器辐射功率+ 14 dBm
频率范围863 ... 870 MHz (欧洲)
传输频率5 分钟...24 小时
通道数量2
连接最大缆线长度 10 m
输入类型双线式
电磁兼容性
指令 2014/30/EUEN 301 489-1 V2.2.3:2019
EN 301 489-3 V2.3.2:2023
EN 301 489-17 V3.3.1:2024
EN 301 489-19 V2.2.1:2022
无线电和电信终端设备
指令 2014/53/EUEN 300 220-2 V3.1.1:2017
EN 300 328 V2.2.2:2019
EN 303 413 V1.1.1:2017
RoHS
指令 2011/65/EU (RoHS)EN 63000:2018
机械容量EN IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
耐冲击性EN IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
抗振性EN IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
气候条件EN IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
连接类型插座
防护等级IP66 / IP67
材料
外壳PC (UL94-V0)
插座黄铜,镀镍
插座
螺纹M12 x 1
针脚数4
质量570 g
尺寸
高度74 mm
宽度81 mm
长度182 mm
默认设置LoRaWAN 传输间隔 = 24 小时
LoRaWAN 下行链路通道 = 已启用
LoRaWAN 下行链路确认 = 已启用
GPS = 已禁用
一般说明

相关页面

您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。