选择您所在的国家/地区
UB500-F42-I-V15 超声波传感器
超声波传感器,带 1 路模拟输出,立方形设计
主要优势一览
- 模拟量输出 4 mA ... 20 mA
- 可选声锥宽度
- 示教
- 同步选项
- 防护等级 IP67
显示详情
首选类型


























注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
UB500-F42-I-V15 技术数据
| 感应范围 | 30 ... 500 mm | |
| 调整范围 | 50 ... 500 mm | |
| 死区 | 0 ... 30 mm | |
| 标准目标板 | 100 mm x 100 mm | |
| 换能器频率 | 大约 400 kHz | |
| 响应延迟 | 40 ms | |
| 传感器循环时间 | ≥ 10 ms | |
| 温度影响 | ≤ ± 0.75% 最终值 20 开启后的分钟数 |
| 非易失性存储器 | EEPROM | |
| 写循环 | 300000 |
| 绿色 LED | 常亮:通电 闪烁:待机模式 | |
| 黄色 LED | 常亮:物体在评估范围内 闪烁:限值设定 | |
| 红色 LED | 常亮:故障 闪烁:限值设定,未检测到物体 |
| 工作电压 | UB | 10 ... 30 V DC , 纹波 10 %SS |
| 空载电流 | I0 | ≤ 85 mA |
| 功耗 | P0 | ≤ 1200 mW |
| 可用前的时间延迟 | tv | ≤ 300 ms |
| 输入/输出类型 | 1 个同步连接,双向 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 同步频率 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 输入类型 | 1 路程序输入 | |
| 电平(评估极限 1) | 0 ... 0,6 V | |
| 电平(评估极限 2) | 3,7 V ... UB | |
| 输入阻抗 | > 4,7 kΩ | |
| 脉冲长度 | ≥ 1 s |
| 额定工作电流 | Ie |
| 输出类型 | 1 路模拟量输出 4 ...20 mA | |
| 分辨率 | 评估范围 [mm]/3200,但是 ≥ 0,35 mm | |
| 特性曲线的偏差 | ≤± 0,2 % 满量程值 | |
| 重复精度 | ≤± 0,1 % 满量程值 | |
| 负载电阻器 | ≤ 500 Ω |
| 符合标准 | |||||
| |||||
| UL 认证 | cULus 认证,2 类电源 | |
| CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 |
| 环境温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| 存储温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| 连接类型 | 连接器插头 | ||||||||||
| 防护等级 | IP67 | ||||||||||
| 材料 | |||||||||||
| |||||||||||
| 连接器 | |||||||||||
| |||||||||||
| 质量 | 135 g | ||||||||||
| 紧固螺丝的紧固扭矩 | 最大 3 Nm | ||||||||||
| 尺寸 | |||||||||||
| |||||||||||
| 输出 | 评估极限 A1: 50 mm 评估极限 A2: 500 mm 输出功能: 上升斜坡 | |
| 光束宽度 | 宽 |