选择您所在的国家/地区
UB2000-F42-EP-IO-V15 超声波传感器
超声波传感器,带有 IO-Link 接口,立方形设计,1 路推挽式输出
主要优势一览
- IO-Link 接口,用于过程数据、参数化和诊断
- 可选声锥宽度
- 示教
- 同步选项
- 推挽输出
- 防护等级 IP67
显示详情
首选类型


























注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
UB2000-F42-EP-IO-V15 技术数据
| 感应范围 | 60 ... 2000 mm | |
| 调整范围 | 80 ... 2000 mm | |
| 死区 | 0 ... 60 mm | |
| 标准目标板 | 100 mm x 100 mm | |
| 换能器频率 | 大约 175 kHz | |
| 响应延迟 | 108 ms | |
| 传感器循环时间 | ≥ 27 ms | |
| 温度影响 | ≤ ± 0.75% 最终值 20 开启后的分钟数 |
| 非易失性存储器 | EEPROM | |
| 写循环 | 300000 |
| 绿色 LED | 常亮:通电 闪烁:待机模式 闪烁并带有短间歇:IO-Link 模式 | |
| 黄色 LED | 常亮:物体在评估范围内 闪烁:开关点设定 | |
| 红色 LED | 常亮:错误 闪烁:开关点编程,未检测到物体 快速闪烁:短路或过热 |
| 工作电压 | UB | 10 ... 30 V DC , 纹波 10 %SS |
| 空载电流 | I0 | ≤ 75 mA |
| 功耗 | P0 | ≤ 1000 mW |
| 可用前的时间延迟 | tv | ≤ 300 ms |
| 接口类型 | IO-Link | |
| IO-Link 修正 | 1.1.4 | |
| 设备配置文件 | 智能传感器 - SSP 4.1.1 | |
| 过程数据 | 输入: 32 Bit - 测量值 16 Bit - 比例 8 Bit - 开关信号 2 Bit | |
| 供应商 ID | 1 (0x0001) | |
| 设备 ID | 3147523 (0x300703) | |
| 传输速率 | COM 2 (38.4 kb/s) | |
| 最小循环时间 | 3,3 ms | |
| SIO 模式支持 | 是 | |
| 兼容主端口类型 | A 类(使用附件中列出的适配器缆线) B 类(使用 3 极适配器或 3 线缆线) |
| 输入/输出类型 | 1 个同步连接,双向 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 同步频率 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 输入类型 | 1 路程序输入 | |
| 电平(评估极限 1) | 0 ... 0,6 V | |
| 电平(评估极限 2) | 3,7 V ... UB | |
| 输入阻抗 | > 4,7 kΩ | |
| 脉冲长度 | ≥ 1 s |
| 输出类型 | 1 路推挽输出 , 短路保护 , 反极性保护 | |
| 额定工作电流 | Ie | 200 mA ,短路/过载保护 |
| 开关频率 | 5 Hz | |
| 电压降 | ≤ 2,5 V | |
| 重复精度 | ≤ ± 0,1 % 满量程值 | |
| 范围迟滞 | 调节后工作范围的 1%(默认设置),可编程 , 最小 1 mm | |
| 断态电流 | ≤ 100 µA |
| 符合标准 | |||||
| |||||
| UL 认证 | cULus 认证,2 类电源 | |
| CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 |
| 环境温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| 存储温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| 连接类型 | 连接器插头 | ||||||||||
| 防护等级 | IP67 | ||||||||||
| 材料 | |||||||||||
| |||||||||||
| 连接器 | |||||||||||
| |||||||||||
| 质量 | 135 g | ||||||||||
| 紧固螺丝的紧固扭矩 | 最大 3 Nm | ||||||||||
| 尺寸 | |||||||||||
| |||||||||||
| 输出 | 近开关点: 80 mm 远端开关点: 2000 mm 输出模式: 窗口 模式 输出逻辑:常开 | |
| 光束宽度 | 宽 |