选择您所在的国家/地区

转至全球网站

UB2000-F42-2EP-IO-V15 超声波传感器

超声波传感器,带有 IO-Link 接口,立方形设计,2 路推挽式输出

主要优势一览

  • IO-Link 接口,用于过程数据、参数化和诊断
  • 可选声锥宽度
  • 示教
  • 2 路推挽输出
  • 防护等级 IP67

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
IO-Link interface
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

UB2000-F42-2EP-IO-V15 技术数据

感应范围60 ... 2000 mm
调整范围80 ... 2000 mm
死区0 ... 60 mm
标准目标板100 mm x 100 mm
换能器频率大约 175 kHz
响应延迟108 ms
传感器循环时间≥ 27 ms
温度影响≤ ± 0.75% 最终值 20 开启后的分钟数
非易失性存储器EEPROM
写循环300000
绿色 LED常亮:通电
闪烁并带有短间歇:IO-Link 模式
黄色 LED常亮:物体在评估范围内
闪烁:开关点设定
红色 LED常亮:错误
闪烁:开关点编程,未检测到物体
快速闪烁:短路或过热
工作电压UB10 ... 30 V DC , 纹波 10 %SS
空载电流I0≤ 75 mA
功耗P0≤ 1000 mW
可用前的时间延迟tv≤ 300 ms
接口类型IO-Link
IO-Link 修正1.1.4
设备配置文件智能传感器 - SSP 4.1.1
过程数据输入: 32 Bit
- 测量值 16 Bit
- 比例 8 Bit
- 开关信号 2 Bit
供应商 ID1 (0x0001)
设备 ID3147524 (0x300704)
传输速率COM 2 (38.4 kb/s)
最小循环时间3,3 ms
SIO 模式支持是
兼容主端口类型A 类(使用附件中列出的适配器缆线)
B 类(使用 3 极适配器或 3 线缆线)
输入类型1 路程序输入
电平(评估极限 1)0 ... 0,6 V
电平(评估极限 2)3,7 V ... UB
输入阻抗> 4,7 kΩ
脉冲长度≥ 1 s
输出类型2 路推挽式(4 合 1)输出,短路保护,反极性保护
额定工作电流Ie100 mA ,短路/过载保护
开关频率5 Hz
电压降≤ 2,5 V
重复精度≤ ± 0,1 % 满量程值
范围迟滞调节后工作范围的 1%(默认设置),可编程 , 最小 1 mm
断态电流≤ 100 µA
符合标准
标准EN 60947-5-2
IEC 61131-9 / IO-Link V1.1.4
UL 认证cULus 认证,2 类电源
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
连接类型连接器插头
防护等级IP67
材料
外壳PC-GF10
换能器环氧树脂/空心玻璃球混合物;聚氨酯泡沫
连接器
螺纹M12 x 1
针脚数5
材料压铸锌
质量135 g
紧固螺丝的紧固扭矩最大 3 Nm
尺寸
高度36 mm
宽度80 mm
长度80 mm
输出 1近开关点: 80 mm
远端开关点: 2000 mm
输出功能: 开关点操作模式
输出特性: 常开触点
输出 2近开关点: 2000 mm
远端开关点: 2000 mm
输出功能: 开关点操作模式
输出特性: 常开触点
光束宽度宽
一般说明