选择您所在的国家/地区

转至全球网站

UB2000-F42-U-V15 超声波传感器

超声波传感器,带 1 路模拟输出,立方形设计

主要优势一览

  • 模拟量输出 0 ... 10 V
  • 可选声锥宽度
  • 示教
  • 同步选项
  • 防护等级 IP67

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

UB2000-F42-U-V15 技术数据

感应范围60 ... 2000 mm
调整范围80 ... 2000 mm
死区0 ... 60 mm
标准目标板100 mm x 100 mm
换能器频率大约 175 kHz
响应延迟108 ms
传感器循环时间≥ 27 ms
温度影响≤ ± 0.75% 最终值 20 开启后的分钟数
非易失性存储器EEPROM
写循环300000
绿色 LED常亮:通电
闪烁:待机模式
黄色 LED常亮:物体在评估范围内
闪烁:限值设定
红色 LED常亮:故障
闪烁:限值设定,未检测到物体
快速闪烁:短路或过热
工作电压UB10 ... 30 V DC , 纹波 10 %SS
空载电流I0≤ 75 mA
功耗P0≤ 1000 mW
可用前的时间延迟tv≤ 300 ms
输入/输出类型1 个同步连接,双向
0 电平0 ... 1 V
1 电平2,5 V ... UB
输入阻抗> 22 kΩ
输出额定工作电流电流源 < 2,5 mA
脉冲长度≥ 1 ms 带外部控件,低电平有效
同步频率
共模操作≤ 37 Hz
多路转换操作≤ 37 Hz / n ,n = 传感器的数量 ,n ≤ 10
输入类型1 路程序输入
电平(评估极限 1)0 ... 0,6 V
电平(评估极限 2)3,7 V ... UB
输入阻抗> 4,7 kΩ
脉冲长度≥ 1 s
输出类型1 路模拟量输出 0 ...10 V
分辨率评估范围 [mm]/4000,但是 ≥ 0,35 mm
特性曲线的偏差≤± 0,2 % 满量程值
重复精度≤± 0,1 % 满量程值
负载电阻器≥ 1000 Ω
符合标准
标准EN 60947-5-2
EN 60947-5-7
UL 认证cULus 认证,2 类电源
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
连接类型连接器插头
防护等级IP67
材料
外壳PC-GF10
换能器环氧树脂/空心玻璃球混合物;聚氨酯泡沫
连接器
螺纹M12 x 1
针脚数5
材料压铸锌
质量135 g
紧固螺丝的紧固扭矩最大 3 Nm
尺寸
高度36 mm
宽度80 mm
长度80 mm
输出评估极限 A1: 80 mm
评估极限 A2: 2000 mm
输出功能: 上升斜坡
光束宽度宽
一般说明