选择您所在的国家/地区
UB500-F42S-I-V15 超声波传感器
单头系统
主要优势一览
- 模拟量输出 4 mA ... 20 mA
- 极小的不可用区域
- 示教
- 干扰抑制(在近距离内声锥的发散可调)
- 温度补偿
- 同步选项
- 运行模式,可调
显示详情












注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
ZH
- ZH
- EN
- DE
- ES
- FR
UB500-F42S-I-V15 技术数据
| 感应范围 | 30 ... 500 mm | |
| 调整范围 | 50 ... 500 mm | |
| 死区 | 0 ... 30 mm | |
| 标准目标板 | 100 mm x 100 mm | |
| 换能器频率 | 大约 390 kHz | |
| 响应延迟 | 大约 50 ms |
| 绿色 LED | 绿色常亮:通电 | |
| 黄色 LED | 常亮:物体在评估范围内 闪烁:程序功能 | |
| 红色 LED | 正常运行:“故障” 程序功能:未检测到物体 |
| 工作电压 | UB | 10 ... 30 V DC ,纹波 10 %SS |
| 空载电流 | I0 | ≤ 50 mA |
| 同步 | 双向 0 电平 -UB...+1 V 1 电平:+4 V...+UB 输入阻抗:> 12 KOhm 同步脉冲:≥ 100 µs,同步脉冲间歇时间:≥ 2 ms | |||||||
| 同步频率 | ||||||||
| ||||||||
| 输出类型 | 1 路模拟量输出 4 ...20 mA | |
| 默认设置 | 评估极限 A1: 50 mm , 评估极限 A2: 500 mm , 宽声锥 | |
| 分辨率 | 0,2 mm 对于最大检测范围 | |
| 特性曲线的偏差 | ± 1 % 满量程值 | |
| 重复精度 | ± 0,1 % 满量程值 | |
| 负载阻抗 | 0 ...300 Ohm | |
| 温度影响 | ± 1 % 满量程值 |
| 符合标准 | |||||
| |||||
| UL 认证 | cULus 认证,2 类电源 | |
| CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 |
| 环境温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| 存储温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| 连接类型 | 连接器插头 M12 x 1 , 5 针 | ||||||||||
| 防护等级 | IP54 | ||||||||||
| 材料 | |||||||||||
| |||||||||||
| 质量 | 140 g | ||||||||||
| 尺寸 | |||||||||||
| |||||||||||