选择您所在的国家/地区

转至全球网站

UB6000-F42-I-V1-Y220443 超声波传感器

单头系统

主要优势一览

  • 模拟量输出 4 mA ... 20 mA
  • 极小的不可用区域
  • 温度补偿
  • 同步选项
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

UB6000-F42-I-V1-Y220443 技术数据

测量范围400 ... 6000 mm
感应范围350 ... 6000 mm
死区0 ... 350 mm
标准目标板100 mm x 100 mm
换能器频率大约 65 kHz
响应延迟大约 650 ms
绿色 LED通电
黄色 LED物体在评估范围内
红色 LED错误
工作电压UB10 ... 30 V DC ,纹波 10 %SS
空载电流I0≤ 60 mA
同步双向
0 电平 -UB...+1 V
1 电平:+4 V...+UB
输入阻抗:> 12 KOhm
同步脉冲:≥ 100 µs,同步脉冲间歇时间:≥ 2 ms
同步频率
共模操作max. 7 Hz
多路转换操作≤ 7/n Hz,n = 传感器的数量
输出类型1 路模拟量输出 4 ...20 mA
分辨率0,7 mm
特性曲线的偏差± 1 % 满量程值
重复精度± 0,1 % 满量程值
负载阻抗0 ...300 Ohm
温度影响± 1 % 满量程值
符合标准
标准EN IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
EN 60947-5-7:2003
IEC 60947-5-7:2003
UL 认证cULus 认证,2 类电源
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
连接类型连接器插头 M12 x 1 , 4 针
防护等级IP67
连接4 针 M12 x 1 连接器
材料
外壳ABS
换能器环氧树脂/空心玻璃球混合物;聚氨酯泡沫,盖 PBT
质量330 g
尺寸
高度80 mm
宽度80 mm
长度50 mm
输出评估极限 A1: 400 mm
评估极限 A2: 6000 mm
上升斜坡
光束宽度宽声锥
一般说明