选择您所在的国家/地区

转至全球网站

NMB3-8GM50-E2-V3 电感式传感器

主要优势一览

  • 3 mm,齐平
  • 不锈钢感应面
  • 更远的工作距离
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
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NMB3-8GM50-E2-V3 技术数据

开关功能常开 (NO)
输出类型PNP
额定工作距离sn3 mm
安装齐平
输出极性DC
确保操作距离sa0 ... 2,43 mm
衰减系数 rAl 0,3
衰减系数 rCu 0,2
衰减系数 r304 0,7
输出类型3 线
工作电压UB10 ... 30 V DC
开关频率f0 ... 360 Hz
迟滞H5 ... 15 类型 10 %
反极性保护反极性保护
短路保护脉冲式
电压降Ud≤ 2 V
工作电流IL0 ... 100 mA
断态电流Ir0 ... 10 µA 类型 0,1 µA 在 25 °C 时
空载电流I0≤ 10 mA
开关状态指示灯红色 LED
MTTFd2000 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
标准EN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
UL 认证通过 cULus 认证
负载类型:一般用途
电路:2 类电源
外壳类型等级:类型 1
电源/开关电压: 30 V DC
输出开关电流: 100 mA
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度-25 ... 75 °C (-13 ... 167 °F)
连接类型连接器插头
外壳材料不锈钢 1.4305 / AISI 303
感应面不锈钢 1.4305 / AISI 303
防护等级IP67
连接器
螺纹M8 x 1
针脚数3
尺寸
长度50 mm
直径8 mm
一般说明

相关页面

您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。