选择您所在的国家/地区

转至全球网站

HiC2000 Blank Placeholder Module

Placeholder isolated barrier for HiC* modules

主要优势一览

  • H-System place holder module
  • Housing width 12.5 mm
  • Blank module, non-functional
Product Compliance: Europe – CE
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL

HiC2000 Blank 技术数据

Labelingspace for labeling at the front
Degree of protectionIEC 60529
Ambient temperature-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Degree of protectionIP20
Massapprox. 100 g
Dimensions12.5 x 106 x 128 mm (0.5 x 4.2 x 5.1 inch) (W x H x D)
Height106 mm
Width12.5 mm
Depth128 mm
Mountingon termination board
Supplementary informationObserve the certificates, declarations of conformity, instruction manuals, and manuals where applicable. For information see www.pepperl-fuchs.com.
一般说明