选择您所在的国家/地区
UB400-F42S-UK-V95 超声波传感器
单头系统
主要优势一览
- 高功率继电器输出
- 极小的不可用区域
- 示教
- 干扰抑制(在近距离内声锥的发散可调)
- 温度补偿
- 常开/常闭可选
显示详情









注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
ZH
- ZH
- EN
- DE
- ES
- FR
UB400-F42S-UK-V95 技术数据
| 感应范围 | 40 ... 400 mm | |
| 调整范围 | 50 ... 400 mm | |
| 死区 | 0 ... 40 mm | |
| 标准目标板 | 100 mm x 100 mm | |
| 换能器频率 | 大约 390 kHz | |
| 响应延迟 | 大约 50 ms |
| 绿色 LED | 绿色常亮:通电 | |
| 黄色 LED | 常亮:开关状态开关输出 闪烁:程序功能 | |
| 红色 LED | 正常运行:“故障” 程序功能:未检测到物体 |
| 熔断 | ≤ 3 A 需使用符合 IEC 60127-2 Sheet 5 的慢熔保险丝。 建议:发生短路后,请检查设备是否运行正常。 | |
| 工作电压 | UB | 22 ... 253 V DC 22 ... 253 V AC , 47 ... 63 Hz |
| 空载电流 | I0 | ≤ 60 mA |
| 可用前的时间延迟 | tv | ≤ 800 ms |
| 输出类型 | 1 路继电器输出 | |
| 额定工作电流 | Ie | 3 A |
| 重复精度 | ≤ 0,5 % 开关点 | |
| 开关频率 | f | ≤ 8 Hz |
| 范围迟滞 | H | 设定工作距离的 1% |
| 温度影响 | ± 1 % 满量程值 |
| 符合标准 | |||||
| |||||
| 环境温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| 存储温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| 防护等级 | IP65 | ||||||||||
| 连接 | 5 针 V95 连接器 (7/8"-16 UN 2A) | ||||||||||
| 材料 | |||||||||||
| |||||||||||
| 质量 | 260 g | ||||||||||
| 尺寸 | |||||||||||
| |||||||||||