选择您所在的国家/地区

转至全球网站

IQH1-F198-V1 RFID 读/写设备IDENTControl

HF RFID 读写设备,ISO 15693

主要优势一览

  • 工作频率 13.56 MHz
  • 符合 ISO 15693 标准
  • 适用于 FRAM 转发器
  • 特别扁平的结构
  • 带 V1 插头的连接缆线 (M12 x 1)
  • 防护等级 IP67
  • 用于连接 IDENTControl 控制接口

显示详情

请联系我们了解预计的交货日期。3,618.00 CNY 净标价 — 结账过程中显示的单品价格。
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: Australia/New Zealand - RCM
Product Compliance: USA - FCC
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE

IQH1-F198-V1 技术数据

工作频率13.56 MHz
传输速率26 kBit/s
感应范围
读取距离0 ... 150 mm
写距离0 ... 150 mm
宽度最大 145 mm
UL 文件编号E87056
平均无故障时间365 a (在 +40 °C 下运行)
绿色/黄色 LED绿色:通电
绿色闪烁:执行读/写测试
黄色:检测到数据载体
功耗P0≤ 1,3 W
电源来自 IDENTControl
无线电设备
指令 2014/53/EUEN 300330
EN 301489-1
EN 62368-1
RoHS
指令 2011/65/EU (RoHS)EN IEC 63000
电磁兼容性EN 301489-3
防护等级EN 60529
RFIDISO/IEC 15693-2
ISO/IEC 15693-3
ISO/IEC 18000-3
FCC 认证此设备符合 FCC 法规第 15 部分的要求。操作必须符合以下两个条件:
(1) 此设备不得产生有害干扰,以及
(2) 此设备必须能够承受收到的所有干扰,包括可能导致设备工作不正常的干扰。
注意:
如果未经合规负责方明确批准而擅自对设备进行改动或改造,可能导致用户的设备使用许可失效。
IC 认证此设备符合加拿大工业部的免许可证 RSS 标准和 FCC 法规第 15 部分的要求。操作必须符合以下两个条件:
(1) 此设备不得产生干扰,以及
(2) 此设备必须能够承受任何干扰,包括可能导致设备工作不正常的干扰。

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
MIC 认证AC-21096
无线电认证美国:FCC IREIQH1F198V1
加拿大:IC 7037A-IQH1F198V1
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
防护等级IP67
连接M12 x 1 连接器
材料
外壳PA 6.6
封装化合物WEVO 403FL/300
安装
两个头之间的距离多路打开:≥ 100 mm
多路关闭:≥ 150 mm
质量大约 200 g
尺寸
高度12 mm
宽度175 mm
长度190,5 mm
电缆长度20 cm
一般说明