选择您所在的国家/地区

转至全球网站

停售

WS-UCC4000-F406-B15-B41-01-01 无线超声波传感器

无线超声波传感器,带 LoRaWAN 接口

主要优势一览

  • 电池供电
  • 通过 LoRaWAN 进行数据传输
  • 用于调试、参数设置和诊断的蓝牙接口
Approval symbol
Bluetooth® interface
LoRaWAN® interface
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

WS-UCC4000-F406-B15-B41-01-01 技术数据

无线电网络LoRaWAN
测量频率5 min ... 24 h
检测类型超声波
感应范围250 ... 4000 mm
死区0 ... 250 mm
分辨率16 mm
准确度± 3 满量程值的 % 在整个温度范围内
GPS 传感器用于地理定位
温度传感器
分辨率0,5 °C
准确度± 2 °C
电源高容量锂电池 3,6 V , 13000 mAh
电池使用寿命约 5 年(在中欧环境条件 (- 25 °C ....+ 70 °C) 下,3 次测量/天,1 个地理定位/天,1 次无线传输/天,网络覆盖范围充分)。
接口类型蓝牙 5.0 LE
发射器辐射功率+ 8 dBm
频率范围2402 ... 2480 MHz
接口类型LoRaWAN
规格LoRaWAN 接口规范 V1.0.3
设备类型LoRaWAN A 类设备
发射器频率868 MHz
发射器辐射功率+ 8 dBm
频率范围863 ... 870 MHz (欧洲)
传输频率5 分钟...24 小时
电磁兼容性
指令 2014/30/EUEN 301 489-1 V2.2.0:2017
EN 301 489-3 V2.1.1:2019
EN 301 489-17 V3.2.0:2017
EN 301 489-19 V2.1.0:2017
无线电和电信终端设备
指令 2014/53/EUEN 300 220-2 V3.1.1:2017
EN 300 328 V2.1.1:2016
EN 303 413 V1.1.1:2017
RoHS
指令 2011/65/EU (RoHS)EN 50581:2012-09
机械容量EN 60947-5-2:2007 + A1:2012
IEC 60947-5-2:2007 + A1:2012
耐冲击性EN 60947-5-2:2007 + A1:2012
IEC 60947-5-2:2007 + A1:2012
抗振性EN 60947-5-2:2007 + A1:2012
IEC 60947-5-2:2007 + A1:2012
气候条件EN 60947-5-2:2007 + A1:2012
IEC 60947-5-2:2007 + A1:2012
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
防护等级IP66 / IP67
材料
外壳PC (UL94-V0)
换能器带 PTFE 涂层
外壳: PBT
质量600 g
尺寸
高度74 mm
宽度81 mm
长度182 mm
光束宽度中等(B 形轮廓)
传输频率24 h
测量频率8 h
一般说明

相关页面

您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。