Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00

Wireless Inductive System (WIS) maakt draadloze sensorverbinding mogelijk

De toepassing

In geautomatiseerde productiemilieus blijft de vraag naar flexibele oplossingen stijgen. Eén optie bestaat uit multitooling, een concept dat de eenvoudige vervanging van werkstukframes tijdens het productieproces toelaat. In de automobielindustrie wordt de deurpositie steeds vóór eventuele lasbewerkingen gecontroleerd. Hiervoor worden meerdere sensoren op het frame van het verwijderbare werkstuk bevestigd terwijl de positioneringsinformatie draadloos naar het besturingssysteem wordt doorgestuurd.


Het doel

Wanneer er wordt overgeschakeld naar een ander werkstuk in het productieproces wordt het volledige frame, inclusief de erop vastgemaakte sensoren, vervangen om zich aan het nieuwe werkstuk aan te passen. In een traditionele oplossing moeten connectoren manueel worden verwijderd en opnieuw worden aangesloten om een verbinding tussen de sensoren en de vaste draaitafel tot stand te brengen. Deze verwisseling doet kosten stijgen en de herhaalde aansluiting en loskoppeling eist zijn tol op de connectoren. Het WIS laat toe de tijd voor verwisseling te verkorten en deze slijtage te vermijden aan de hand van contactloze, slijtagebestendige sensorconnectiviteit.



Contactloze verbindingstechniek voor plaatsen waar vaste verbindingen onmogelijk zijn: het nieuwe Wireless Inductive System

De oplossing

WIS-transmitters kunnen worden gecombineerd met verdelers met 8 aansluitpunten voor het creëren van efficiënte en plaatsbesparende oplossingen.
WIS-transmitters kunnen worden gecombineerd met verdelers met 8 aansluitpunten voor het creëren van efficiënte en plaatsbesparende oplossingen.

Het draadloos verbindingssysteem wordt gebruikt om de sensoren op het werkstukframe te voeden en signalen van sensoren naar het besturingssysteem door te sturen, wat de verbindingstechniek minder complex maakt. De WIS-portfolio omvat een 8-kanaalsversie voor de verzending van een maximum van 8 sensorsignalen en een 2-kanaalsversie voor toepassingen met slechts één of twee sensoren. Beide versies laten een stroomoverdracht van max. 12 W toe, alsook een maximale afstand voor stroom- en sensorsignaaloverdracht van 7 mm—waardoor het WIS perfect is voor toepassingen met een groot vermogen en extreme trillingen waar een stabiele centrering van kritiek belang is.


De voordelen

Het WIS is ideaal voor tal van toepassingen waarbij sensoren vaak moeten worden aangesloten en losgekoppeld. In toepassingen met bewegende machineonderdelen of onderdelenhouders waar bedrading lastig of onmogelijk is, vormt het een rendabel, betrouwbaar alternatief voor sleepkettingen of sleepringen en helpt het contactproblemen, kabelbreuk en vonken te voorkomen.


Overzicht

  • Optimale prestaties voor veeleisende toepassingen met stroomoverdracht van max. 12 W
  • Bredere tolerantie voor axiale verschuivingen met overdrachtsafstand van max. 7 mm
  • Meervoudige toepassingsmogelijkheden en flexibiliteit dankzij compacte 2- en uitgebreide 8-kanaalsversies

e-news

Abonneer u op onze nieuwsbrief en ontvang regelmatige updates en handige informatie over de automatiseringswereld.

Abonneren