Automatisering is onze wereld. Hoe gevarieerd de automatiseringstoepassingen ook mogen zijn, de eisen die aan de verbindingstechniek worden gesteld, zijn even complex. Met haar uitgebreide productenprogramma op het gebied van verbindingstechniek biedt Pepperl+Fuchs een volledig geïntegreerde oplossing waarbij sensoren en verbindingstechniek een perfecte eenheid vormen.
Dit productenprogramma omvat alles van sensorkabels tot connectoren voor veldapparaten, verdelers, splitters, inbouwconnectoren en dataconnectoren. Of uw toepassing nu in machine- of fabrieksengineering, lassen, material handling, mobile equipment of process equipment ligt – door u sensoren en de bijbehorende verbindingselementen vanuit eenzelfde bron te leveren, stimuleren we uw productiviteit en verhogen we de beschikbaarheid van uw machines en productieplants.
Centraal in onze verbindingstechniek staat het internationaal erkende M8- en M12-connectorsysteem. Verschillende kabelmantels (zoals bijv. PVC, PUR, PUR voor de automobielsector of POC voor laszones), lengtes, aanvullende connectortypes (M23, 1/2", 7/8”), UL-certificering en optionele LED's en mantelkleuren laten een individualisering van sensorkabels toe. Deze op maat gemaakte oplossingen zijn uitermate bestand tegen de mechanische en chemische belasting waaraan uw industriële toepassing wordt blootgesteld.
Connectoren voor veldapparatuur geven u de flexibiliteit die u nodig heeft om de ideale kabellengte on-site samen te stellen. De nadruk van onze connectoren voor veldapparaten ligt op een snelle installatie, maar tegelijkertijd ook op langdurige stabiliteit in uitdagende omgevingen. Connectoren voor veldapparatuur zijn vervaardigd uit metaal of plastic en beschikken over M8-, M12- of verschillende andere bedradingstypes. Ze zijn verkrijgbaar in een recht of haaks design, met schroef of IDC-aansluiting en al dan niet afgeschermd.
M8- en M12-verdelers combineren robuustheid met een moeiteloze installatie. Ze beschikken over een solide, volledig gesloten behuizing conform IP68 en zijn 100% getest en absoluut betrouwbaar in het veld. Doordat de stamkabel zowel voor de stroomvoorziening als signaaloverdracht zorgt, reduceren onze verdelers het aantal aansluitblokken, kabelwartels en klemblokken in het veld op drastische wijze. U doet uw voordeel met onze modulaire, flexibele insteekoplossingen.
Splitters zitten omvat in een vaste (Y- of T-stuk) of flexibele (Y-kabel) behuizing. In combinatie met onze verdelers maken deze splitters het mogelijk om op kosteneffectieve en eenvoudige wijze een groot aantal sensoren en actuators te bedraden. Bovendien vormen zij een zuinige oplossing om de lus voor de veldbussignalen met een minimum aan bekabeling te leggen. Splitters beschikken over een robuuste, volledig gesloten IP68-behuizing en zijn cURus-gecertificeerd, wat internationaal gebruik toelaat.
Valve connectors for industrial applications have to meet many demands regarding quality and flexibility. The operational temperature range, degree of protection, and resistance against oils and greases are as relevant as the right combination of housing design, pole number, noise suppression, and cable type. Our portfolio of DIN EN 175301-803 valve connectors gives you a diverse combination of options that can fill nearly every application requirement.
Pepperl+Fuchs beschikt over een uitgebreid gamma inbouwconnectoren met een metalen of plastic behuizing, een verschillend aantal polen en verschillende schroefdraadopties. Ze zijn conform IP67/68 en kunnen op drie verschillende wijzen worden gemonteerd: voorwandmontage, positioneerbare voorwandmontage en achterwandmontage. Zo kunnen we u voor elk behuizingsontwerp de juiste oplossing aanbieden.
Ons uitgebreid productenprogramma dataconnectoren ondersteunt zowat alle soorten industriële interface – van Ethernet, DeviceNet, PROFIBUS, CANopen en INTERBUS tot USB en RS-232. Voor Industrial Ethernet zijn kant-en-klare M12- en RJ45-componenten met zeer duurzame PUR-mantels beschikbaar. Voor PROFIBUS, CANopen en DeviceNet zijn er kant-en-klare M12-connectoren, alsook T-stukken en Y-kabels, die dienst doen als passieve aansluitelementen. Om een lineaire bus af te sluiten, kunnen geïntegreerde afsluiters worden aangekocht in M12- en SUB-D-behuizingen.
Small form-factor pluggable (SFP) transceiver from Pepperl+Fuchs are ideally suited for use with managed Ethernet Switches. They are not affected by electromagnetic radiation and enable efficient data transfer at Faster Ethernet or Gigabit speeds across long distances up to 120 km.
Available in practical 100-meter rings as well as in small running lengths, Pepperl+Fuchs offers bulk raw cable of industrial quality from German and European cable production, which is ideally suited for use with field-assembled connectors. You can choose from different raw cables variants for use in both indoor and outdoor applications.