Pepperl+Fuchs begrijpt dat u in Ex-omgevingen moet kunnen vertrouwen op uw voedingsapparaten. Onze voedingsapparaten voldoen aan de strengste eisen voor procesregeltoepassingen van dit moment en helpen u de integriteit van uw systemen te verbeteren. Onze voedingsapparaten zijn bij uitstek geschikt voor gebruik in missiekritieke toepassingen en noodstopinstallaties in veldbus- en analoge netwerken, met inbegrip van HART-communicatie.
De PS3500-serie voedingsapparaten van Pepperl+Fuchs bieden N+1 redundantie, een hoge immuniteit voor externe storingen en toonaangevende efficiency in zware industriële omgevingen.
Onze DIN-rail gemonteerde voedingsapparaten van het K-systeem vormen 120 VAC of 240 VAC om naar 24 VDC en kunnen worden gebruikt in combinatie met voedingsmodules.
FieldConnex® is het juiste infrastructuursysteem voor het verbinden van veldbusapparatuur. Door hun efficiënte design bieden onze betrouwbare Fieldbus Power Supplies een eenvoudig en duurzaam gebruik. De Fieldbus Power Hubs zijn ontworpen op basis van moederbordtechnologie en bieden voeding voor één tot vier FOUNDATION Fieldbus H1 of Profibus PA segmenten.