Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
Dispositivo de lectura estacionaria para Data Matrix ECC 200 y Pharmacode |
Datos generales | ||
---|---|---|
Tipo de luz | LED integrado (rot) | |
Simbologias | Pharmacode , Data Matrix ECC 200 | |
Distancia de lectura | 90 mm | |
Profundidad de nitidez | ± 5 mm | |
Campo de lectura | 11 mm x 8 mm | |
Tamaño de módulo | min. 0,1 mm | |
Frecuencia de evaluación | 25 Hz | |
Velocidad del objeto | Disparado max. 6 m/s | |
Data Matrix | ||
Tamaño de símbolo | cuadrada hasta módulos de 144 x 144 rectangular hasta módulos de 16 x 48 |
|
Formato de datos | ASCII, C40, Text, X12, Edifact, Base 256 , todos según ISO 646 | |
Capacidad de datos | 348 numérico, 259 ASCII, 172 Byte | |
Orientación | omnidirecctional | |
Datos característicos | ||
Captador de imagen | ||
Tipo | Scan progresivo CCD | |
Tamaño del chip | 8,46 mm (1/3 pulg.) ( 5,84 mm x 4,94 mm ) | |
Cantidad de pixels | 640 x 480 Pixel | |
Etapas de grises | 256 | |
Imágen | sin retardo , ha disparado programación o externamente | |
Procesador | ||
Frecuencias de reloj | 150 MHz | |
Velocidad de cálculo | 1200 MIPS | |
Resolución digital | 8 Bit | |
Elementos de indicación y manejo | ||
Indicación LED | Disparo, lectura buena/mala | |
Datos eléctricos | ||
Tensión de trabajo | 24 V CC ± 15% , PELV | |
Corriente de trabajo | máx. 250 mA | |
Interfaz | ||
Físico | RS 232 | |
Protocolo l | ASCII | |
Cuadencia de la transferencia | 9600 ... 115200 Bit/s | |
Entrada | ||
Tensión de entrada | 24 V CC ± 15 % PELV | |
Cantidad/Tipo | 1 entrada de activador optional bis zu 4 Eingänge |
|
Corriente de entrada | aprox. 1 mA a 24 V CC | |
Salida | ||
Cantidad/Tipo | 2 Salidas electrónicas, PNP , desacoplado ópticamente hasta 4 salidas de forma opcional |
|
Tensión de conmutación | colocación externa 24 V +/- 15 % PELV | |
Corriente de conmutación | 100 mA por salida | |
Conformidad con Normas y Directivas | ||
Conformidad con la directiva | ||
Directiva EMV 89/336/EWG | EN 61326, EN 61000-6-4 | |
Conformidad con la normativa | ||
Resistencia a la perturbación | EN 61326:2002-03 |
|
Aviso de perturbación | EN 61000-6-4:2001 | |
Grado de protección | EN 60529 | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | 0 ... 45 °C (32 ... 113 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Grado de protección | IP20 | |
Conexión | Vídeo: hembrilla, 15 polos Alimentación/Interace/Entradas y salidas: Sub-D 15 polos |
|
Material | ||
Carcasa | Aluminio, eloxado | |
Masa | aprox. 730 g | |
Dimensiones | ||
Altura | 65 mm | |
Anchura | 84 mm | |
Profundidad | 132 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27280103 |
ECLASS 10.0.1 | 27280103 |
ECLASS 9.0 | 27280103 |
ECLASS 8.0 | 27280103 |
ECLASS 5.1 | 27280103 |
ETIM 8.0 | EC002999 |
ETIM 7.0 | EC002999 |
ETIM 6.0 | EC002999 |
ETIM 5.0 | EC002999 |
UNSPSC 12.1 | 43211701 |
Manuales | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Manual ODT-MAC340, ODT-MAC344 | ENG | 1075 KB |