Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones
No disponible para compra
No disponible para compra

Dispositivo de lectura fijo ODT-MAC423-LD-WH-MC

ODT-MAC423-LD-WH-MC
  • 10 m/s de velocidad de movimiento
  • 30 lecturas por segundo
  • Pueden leerse todos los códigos 1D y 2D habituales
  • Memoria integrada de imágenes de error
  • Salida Índice de calidad de código

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  ODT-MAC423-LD-WH-MC

Descripción del producto
Dispositivo de lectura multicódigo fijo para todos los códigos 1D, 2D y farmacéuticos habituales con velocidades de 10 m/s, dirección visual acodada, resolución VGA, Ethernet
Datos generales
Tipo de luzLED integrado (blanco)
SimbologiasMaxi Code, PDF 417, Data Matrix, QR Code, MicroPDF 417, GoCode, UCC Composite, Aztec Code, Code 39, Code 128, UPC, EAN, JAN, Int 2 of 5, Codabar, Code 93, UCC RSS, POSTNET, PLANET, Japanese Post, Australia Post, Royal Mail, RM4SCC, KIX Code, Codablock, Pharmacode
Distancia de lectura120 mm
Profundidad de nitidez± 40 mm
Campo de lectura70 mm x 50 mm
Frecuencia de evaluaciónmáx. 30 Hz
Velocidad del objetoDisparado max. 10 m/s
Datos característicos
Captador de imagen
TipoCMOS , Global Shutter
Cantidad de pixels752 x 480 Pixel
Etapas de grises256
Imágensin retardo , ha disparado programación o externamente
Elementos de indicación y manejo
Indicación LEDde pasa / no pasa de lectura , Trigger , LAN
Datos eléctricos
Tensión de trabajo24 V CC ± 15% , PELV
Corriente en vacíomáx. 250 mA
Consumo de potencia6 W
Interfaz
FísicoEthernet
Protocolo lTCP/IP
Cuadencia de la transferencia100 MBit/s
Longitud del cablemáx. 30 m
Entrada
Tensión de entradacolocación externa 24 V ± 15% PELV
Corriente de entradaaprox. 5 mA a 24 V CC
Longitud del cablemáx. 30 m
Salida
Cantidad/Tipo2 Salidas electrónicas, PNP
Tensión de conmutación24 V ± 15 %
Corriente de conmutación100 mA por salida
Longitud del cablemáx. 30 m
Conformidad con Normas y Directivas
Conformidad con la directiva
Directiva CEM 2004/108/CEEN 61326-1 , EN 61000-6-4
Conformidad con la normativa
Resistencia a la perturbaciónEN 61326-1
Aviso de perturbaciónEN 61000-6-4
Grado de protecciónEN 60529
Clase de láserIEC 60825-1:2007
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente0 ... 45 °C (32 ... 113 °F)
Temperatura de almacenaje-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP65
ConexiónConector macho M12x1, 8 polos, Estándar (alimentación+ES) ,
Conector hembra M12x1, 5 polos, Estándar (IO) ,
Conector hembra M12x1, 4 polos, Estándar (LAN)
Material
CarcasaFundición a presión de cinc, recubierta de polvo
Masaaprox. 760 g
Dimensiones
Altura60 mm
Anchura60 mm
Profundidad120 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027280103
ECLASS 10.0.127280103
ECLASS 9.027280103
ECLASS 8.027280103
ECLASS 5.127280103
ETIM 8.0EC002999
ETIM 7.0EC002999
ETIM 6.0EC002999
ETIM 5.0EC002999
UNSPSC 12.143211701

Details: ODT-MAC423-LD-WH-MC

Hoja de datos: ODT-MAC423-LD-WH-MC

Hoja de datosTipo de archivoTamaño
Datasheet ODT-MAC423-LD-WH-MCPDF324 KB
Fiche de données ODT-MAC423-LD-WH-MCPDF332 KB
Datenblatt ODT-MAC423-LD-WH-MCPDF323 KB
Hoja de datos ODT-MAC423-LD-WH-MCPDF316 KB

Documentos : ODT-MAC423-LD-WH-MC

Manuales Tipo de archivoTamaño
Handbuch ODT-MAC42*-LD-WH-MCPDF7491 KB
Instrucciones resumidas, Información de seguridad
Brief Instructions - ODT-MAC423-LD-WH-MCPDF1380 KB
Kurzanleitung - ODT-MAC423-LD-WH-MCPDF1337 KB

CAD+CAE: ODT-MAC423-LD-WH-MC

CADTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DSTP5499 KB

Productos asociados: ODT-MAC423-LD-WH-MC

Accesorios
Juego de cables hembra con una terminación M12 recta con codificación A, 8 pines, cable PUR gris, apantalladofa
Juego de cables macho con una terminación M12 recta con codificación A, 5 pines, cable PUR gris, apantalladofa
Identificación óptica

Desde lectores de códigos en 2D y dispositivos portátiles hasta lectores de códigos de barras y soluciones especiales. Encuentre la solución ideal para su aplicación de identificación óptica.