Datos generales |
Tipo de luz | LED integrado (blanco) |
Simbologias | Data Matrix ECC 200 |
Distancia de lectura | 60 mm |
Profundidad de nitidez | ± 5 mm |
Campo de lectura | 30 mm x 20 mm |
Tamaño de módulo | min. 0,2 mm |
Frecuencia de evaluación | máx. 60 Hz |
Velocidad del objeto | Disparado max. 20 m/s |
Data Matrix | |
| Tamaño de símbolo | cuadrada hasta módulos de 144 x 144 rectangular hasta módulos de 16 x 48 |
| Formato de datos | ASCII, C40, Text, X12, Edifact, Base 256 , todos según ISO 646 |
| Capacidad de datos | 348 numérico, 259 ASCII, 172 Byte |
| Orientación | omnidirecctional |
Datos característicos |
Captador de imagen | |
| Tipo | CMOS , Global Shutter |
| Cantidad de pixels | 752 x 480 Pixel |
| Etapas de grises | 256 |
| Imágen | sin retardo , ha disparado programación o externamente |
Elementos de indicación y manejo |
Indicación LED | de pasa / no pasa de lectura , Trigger , LAN , Matchcode |
Datos eléctricos |
Tensión de trabajo | 24 V CC ± 15% , PELV |
Corriente en vacío | máx. 250 mA |
Consumo de potencia | 6 W |
Interfaz |
Físico | Ethernet |
Protocolo l | TCP/IP |
Cuadencia de la transferencia | 100 MBit/s |
Longitud del cable | máx. 30 m |
Interface 1 |
Tipo de Interfaz | RS 232 |
Protocolo l | ASCII |
Cuadencia de la transferencia | 9600 Bit/s ... 115200 Bit/s |
Longitud del cable | máx. 30 m |
Entrada |
Tensión de entrada | colocación externa 24 V ± 15% PELV |
Corriente de entrada | aprox. 10 mA a 24 V CC |
Longitud del cable | máx. 30 m |
Salida |
Cantidad/Tipo | 4 salidas electrónicas, PNP |
Tensión de conmutación | 24 V ± 15 % |
Corriente de conmutación | 100 mA por salida |
Longitud del cable | máx. 30 m |
Salida 1 |
Tipo de salida | Salida de Vídeo, RGB (75 Ohm), 1 Vpp |
Resolución | VGA, 800 x 600 Pixel |
Longitud del cable | 2 m |
Conformidad con Normas y Directivas |
Conformidad con la directiva | |
| Directiva CEM 2004/108/CE | EN 61326-1 , EN 61000-6-4 |
Conformidad con la normativa | |
| Resistencia a la perturbación | EN 61326-1 |
| Aviso de perturbación | EN 61000-6-4 |
| Grado de protección | EN 60529 |
| Clase de láser | IEC 60825-1:2007 |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | 0 ... 45 °C (32 ... 113 °F) |
Temperatura de almacenaje | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
Datos mecánicos |
Grado de protección | IP65 |
Conexión | Conector macho M12x1, 8 polos, Estándar (alimentación+ES) Conector hembra M12x1, 5 polos, Estándar (IO) Conector hembra M12x1, 4 polos, Estándar (LAN) Vídeo: hembrilla, 7 polos |
Material | |
| Carcasa | Fundición a presión de cinc, recubierta de polvo |
Masa | aprox. 760 g |
Dimensiones | |
| Altura | 60 mm |
| Anchura | 60 mm |
| Profundidad | 120 mm |