Datos generales |
Tipo de luz | LED integrado (blanco) |
Simbologias | Data Matrix, código 39, código 128, entrelaz. 2 de 5, EAN13, Pharmacode |
Distancia de lectura | 100 mm |
Profundidad de nitidez | ± 5 mm |
Campo de lectura | 50 mm x 30 mm |
Tamaño de módulo | min. 0,3 mm |
Frecuencia de evaluación | hasta 100 Hz |
Velocidad del objeto | Disparado max. 10 m/s |
Data Matrix | |
| Tamaño de símbolo | cuadrada hasta módulos de 144 x 144 rectangular hasta módulos de 16 x 48 |
| Formato de datos | ASCII, C40, Text, X12, Edifact, Base 256 , todos según ISO 646 |
| Orientación | omnidirecctional |
Datos característicos |
Captador de imagen | |
| Tipo | CMOS , Global Shutter |
| Cantidad de pixels | 752 x 480 Pixel |
| Etapas de grises | 256 |
| Imágen | sin retardo , ha disparado programación o externamente |
Datos característicos de seguridad funcional |
MTTFd | 40,5 a |
Duración de servicio (TM) | 8 a |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % |
Elementos de indicación y manejo |
Indicación de trabajo | LED verde: Listo para operar |
Indicación LED | de pasa / no pasa de lectura |
Datos eléctricos |
Tensión de trabajo | 24 V CC ± 15% , PELV |
Corriente en vacío | máx. 250 mA |
Consumo de potencia | 6 W |
Interfaz |
Tipo de Interfaz | serie , RS 232 |
Cuadencia de la transferencia | máx. 115,2 kBit/s |
Longitud del cable | Máx. 30 m |
Interface 1 |
Tipo de Interfaz | Ethernet |
Protocolo l | TCP/IP |
Cuadencia de la transferencia | 100 MBit/s |
Longitud del cable | máx. 30 m |
Entrada |
Tensión de entrada | colocación externa 24 V ± 15% PELV |
Cantidad/Tipo | Trigger |
Corriente de entrada | aprox. 10 mA a 24 V CC |
Umbral de conmutación | bajo: < 10 V, alto: > 15 V |
Longitud del cable | máx. 30 m |
Salida |
Cantidad/Tipo | GOOD, BAD, Matchcode |
Tipo de conmutación | PNP |
Tensión de conmutación | colocación externa 24 V ± 15 % PELV |
Corriente de conmutación | 100 mA por salida |
Longitud del cable | máx. 30 m |
Conformidad con Normas y Directivas |
Conformidad con la normativa | |
| Resistencia a la perturbación | EN 61326-1 |
| Aviso de perturbación | EN 61000-6-4 |
| Grado de protección | EN 60529 |
| Clase de láser | IEC 60825-1:2007 |
Autorizaciones y Certificados |
Certificados | CE |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | 0 ... 45 °C (32 ... 113 °F) |
Temperatura de almacenaje | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
Datos mecánicos |
Grado de protección | IP67 |
Conexión | Conector macho M12x1, 8 polos, Estándar (alimentación+ES) , Conector hembra M12x1, 5 polos, Estándar (RS 232) , Conector hembra M12x1, 4 polos, Estándar (LAN) |
Material | |
| Carcasa | PC/ABS |
Montaje | 4 x Rosca M6 |
Masa | aprox. 160 g |
Dimensiones | |
| Altura | 70 mm |
| Anchura | 70 mm |
| Profundidad | 50 mm |