Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

Nuovo sensore LiDAR R2400: compatto e con visione a 360 gradi

Sensore LiDAR R2400

Con il nuovo R2400, Pepperl+Fuchs amplia la propria gamma di prodotti LiDAR con un sensore LiDAR 2-D compatto che si basa sui comprovati punti di forza del modello R2000, colmando così il divario tra i sistemi LiDAR entry-level e quelli di fascia alta.

Il modello R2400 combina un rilevamento completo a 360° con un design eccezionalmente compatto, con un’altezza di soli 81 mm. La robusta struttura metallica garantisce prestazioni affidabili anche in presenza di sollecitazioni meccaniche. Grazie alla separazione ottica tra trasmettitore e ricevitore, i risultati di misurazione rimangono stabili anche in condizioni ambientali difficili. Il sensore LiDAR 2-D rappresenta la soluzione ideale per le applicazioni AMR e AGV, in cui il design compatto e l’efficienza in termini di costi sono fattori fondamentali.

Misurazioni affidabili in spazi ristretti

Il sensore LiDAR R2400 è particolarmente adatto ai veicoli autonomi di piccole dimensioni — AMR, AGV e robot di servizio — nonché ad altre applicazioni nel campo dell’automazione logistica e della movimentazione dei materiali. Il suo equilibrio tra prestazioni, campo di misura e risoluzione angolare lo rende ideale per le operazioni di navigazione, attracco e movimentazione dei carichi.

Con un tempo di avvio inferiore a 15 secondi e un design versatile che consente il montaggio capovolto, l’R2400 garantisce un funzionamento affidabile e flessibile in un’ampia gamma di scenari di automazione mobile.

Esempi di applicazione

Navigazione di precisione dei robot mobili con il sensore LiDAR R2400

Navigazione di precisione dei robot mobili

Rilevamento affidabile del carico sui carrelli elevatori AGV con il modello R2400

Rilevamento affidabile del carico sui carrelli elevatori AGV

Punti salienti in sintesi

  • Design robusto del dispositivo che garantisce dati di misurazione stabili e una lunga durata, anche in presenza di sollecitazioni meccaniche
  • Acquisizione ambientale completa a 360° grazie al campo visivo a 360°, per un’ampia gamma di applicazioni
  • Facile integrazione meccanica in spazi ristretti: altezza compatta del dispositivo di 81 mm e montaggio flessibile grazie alla visibilità a 360 gradi
  • Integrazione rapida nel sistema tramite un protocollo di comunicazione LiDAR unificato e un driver ROS
  • Rilevamento affidabile di strutture di piccole dimensioni garantito dall’elevata risoluzione angolare, dalla precisione angolare accurata e dalla geometria ottimizzata del fascio luminoso
  • Separazione ottica tra trasmettitore e ricevitore per garantire prestazioni costanti in ambienti difficili, con una manutenzione minima
  • Allineamento rapido e riproducibile dei sensori grazie a fori di allineamento precisi

Ulteriori informazioni

Gentile visitatore, questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale al fine di fornire contenuti tradotti in modo tempestivo. Come la trova? Apprezziamo molto il suo feedback!