24/04/2025Rilevamento affidabile degli oggetti, indipendentemente dalla forma o dalle dimensioni

Fotocellula a riflessione R305 con IO-Link
La fotocellula a riflessione R305 di Pepperl+Fuchs rileva in modo affidabile oggetti di forma irregolare a partire da un'altezza di soli 2 mm. Grazie alle impostazioni personalizzabili, a una larghezza del fascio luminoso di 60 mm e a un campo di rilevamento fino a 4 m, offre la massima flessibilità per diverse applicazioni. Scopra la nuova fotocellula a riflessione, dotata anche di misurazione dell’altezza integrata e di un’interfaccia IO-Link, che offre vantaggi significativi rispetto alle fotocellule a riflessione convenzionali.
Rilevamento affidabile degli oggetti anche nel caso di oggetti molto piccoli o non omogenei
In numerose applicazioni, il rilevamento preciso e affidabile degli oggetti è essenziale per garantire un funzionamento regolare. Le fotocellule a riflessione tradizionali raggiungono i propri limiti, specialmente in presenza di oggetti molto piccoli o stretti che non sono allineati con precisione all'area di rilevamento puntiforme. Allo stesso tempo, anche oggetti non omogenei con contorni irregolari possono attivare più operazioni di commutazione. È qui che entra in gioco la nuova fotocellula a riflessione R305. Grazie alla sua ampia banda luminosa, anziché un fascio di luce puntiforme, è in grado di rilevare anche i bordi di oggetti molto stretti e attiva un solo circuito con sensore per i contorni interrotti.
Massima flessibilità per un'ampia gamma di applicazioni
Grazie alle numerose opzioni di configurazione e alla sua innovativa banda luminosa composta da cinque fasci, ciascuno largo 12 mm, la fotocellula a riflessione R305 offre la massima flessibilità. Ciascun fascio può essere disattivato singolarmente per escludere oggetti interferenti dall’area di rilevamento o per adattare l’altezza complessiva della banda luminosa a un’apertura stretta. È inoltre possibile regolare il livello di contrasto in base all’applicazione, al fine di rilevare in modo affidabile, ad esempio, oggetti in vetro trasparente.
Il sensore fotocellula offre la possibilità di scegliere tra due modalità di misurazione preimpostate: un ampio campo di misura fino a 4 m (in modalità a risoluzione standard) oppure un'alta risoluzione fino a 2 mm (in modalità ad alta risoluzione). L'adattamento alle specifiche esigenze applicative avviene in modo pratico tramite un selettore rotativo e un pulsante situati direttamente sul sensore. L'interfaccia IO-Link garantisce una flessibilità ancora maggiore, consentendo di ottimizzare e modificare gradualmente i valori relativi al campo di misura e alla risoluzione.

Interfaccia IO-Link per processi ottimizzati e Predictive Maintenance
Le opzioni di configurazione predefinite offrono una soluzione rapida ed efficiente per diverse applicazioni. Laddove le impostazioni predefinite raggiungono i propri limiti, IO-Link apre ulteriori possibilità di regolazione e ottimizzazione personalizzate. Il sensore a barriera retroriflettente R305 non solo rileva la presenza di un oggetto, ma ne misura parallelamente anche l’altezza. I valori di misura aggiuntivi vengono trasmessi al sistema di controllo tramite IO-Link. La loro valutazione consente applicazioni di smistamento, classificazione o monitoraggio che contribuiscono al miglioramento della qualità e all’ottimizzazione dei processi. Inoltre, la trasmissione parallela dei dati di misura e di stato tramite IO-Link crea le basi per Predictive Maintenance.
Messa in servizio semplificata e minore impegno nella manutenzione
Grazie alla modalità di allineamento facilitato, la fotocellula a riflessione R305 può essere installata in modo rapido e intuitivo senza lunghe operazioni di regolazione. Un LED giallo indica come allineare la banda luminosa della fotocellula con il riflettore. Utilizzando un adattatore con specchio deflettore integrato, gli utenti possono inoltre effettuare il montaggio della fotocellula a riflessione con un'inclinazione di 90 gradi. Questa versione a visione laterale, che consente di risparmiare spazio, è stata sviluppata appositamente per gli spazi ristretti.
Se la fotocellula a riflessione R305 viene disattivata, ad esempio a causa di un arresto del sistema per motivi di manutenzione, al momento della riattivazione la fotocellula si adatta automaticamente al nuovo ambiente applicativo tramite la funzione Auto-Teach. Non è necessario un nuovo apprendimento manuale. Durante il funzionamento, l'R305 regola automaticamente la propria intensità luminosa utilizzando una compensazione intelligente del segnale, neutralizzando così gli effetti di polvere, sporco o condizioni di luce mutevoli. Ciò garantisce un funzionamento costantemente stabile e riduce al minimo i costi di manutenzione.
In breve
- Rilevamento affidabile del bordo anteriore di un oggetto, indipendentemente dalla sua forma e posizione
- Versatile: oggetto minimo rilevabile (MDO) di soli 2 mm
- Flessibilità di applicazione grazie alla soppressione selettiva dei fasci e all'MDO adattabile
- Messa in servizio rapida grazie a parametri predefiniti e a una modalità di allineamento semplificata
- Manutenzione ridotta grazie all'autoapprendimento e alla compensazione intelligente del segnale
- La misurazione integrata dell'altezza degli oggetti consente applicazioni di selezione, classificazione o monitoraggio
Gentile visitatore, questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale al fine di fornire contenuti tradotti in modo tempestivo. Come la trova? Apprezziamo molto il suo feedback!







