Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

Controllo preciso del bordo del nastro per processi tessili stabili

Fotocellula a riflessione R305 nel settore tessile

La fotocellula a riflessione R305 con misurazione dell'altezza integrata sostituisce i sistemi complessi

L'applicazione

Nel settore delle macchine tessili, il materiale viene trasportato sotto forma di nastro continuo attraverso diverse pulegge di rinvio e varie stazioni di lavorazione. Anche minime deviazioni laterali del bordo del nastro possono causare imprecisioni nelle fasi di lavorazione successive. Per garantire un controllo stabile e affidabile del processo, è quindi necessario monitorare in tempo reale la posizione del bordo del nastro.

L'obiettivo

L'obiettivo è quello di rilevare tempestivamente eventuali scostamenti posizionali del nastro tessile e di avviare automaticamente interventi correttivi prima che si verifichino disallineamenti, scarti o fermi macchina. Allo stesso tempo, la soluzione deve essere economica e non richiedere sistemi complessi. Un funzionamento affidabile, anche in presenza di fibre sospese nell'aria e di contaminazioni, è essenziale per un impiego a lungo termine in ambienti di produzione.

Fotocellula a riflessione R305

La soluzione

La fotocellula a riflessione R305 rileva la posizione del bordo del nastro all'interno della sua banda luminosa larga 60 mm senza contatto fisico e in tempo reale. La posizione esatta del bordo viene determinata tramite la misurazione integrata dell'altezza dell'oggetto e trasmessa continuamente al controller tramite IO-Link. Se la deviazione si avvicina a un valore limite definito, è possibile attivare automaticamente una correzione del percorso. La compensazione automatica del segnale compensa la contaminazione causata dalle fibre sospese nell'aria, garantendo risultati di misurazione affidabili a lungo termine senza richiedere manutenzioni o ricalibrazioni dispendiose in termini di tempo.


Caratteristiche tecniche

  • Fascia luminosa larga 60 mm con cinque fasci di luce accendibili singolarmente
  • Misurazione integrata dell'altezza degli oggetti con una risoluzione di 2 mm
  • Campo di misura: 0–2 m (modalità ad alta risoluzione)/ 0–4 m (modalità standard)
  • Interfaccia IO-Link per la trasmissione di dati di misura e di stato
  • Compensazione automatica del segnale in caso di contaminazione
  • Funzione di autoapprendimento per una messa in servizio rapida e semplice

I vantaggi

Il monitoraggio continuo della posizione del bordo del nastro aumenta notevolmente la stabilità del processo. Le deviazioni vengono rilevate tempestivamente e corrette prima che possano causare difetti di qualità o scarti. Allo stesso tempo, la soluzione riduce notevolmente i costi di integrazione, poiché non sono necessari complessi sistemi di elaborazione delle immagini né illuminazioni specializzate.

Rispetto a sistemi più complessi, l'R305 rappresenta un'alternativaconveniente che richiede un minore impegno ingegneristico, offrendo al contempo un design industriale robusto e una parametrizzazione intuitiva. La combinazione di un ampio campo di rilevamento, della misurazione integrata dell'altezza e della trasmissione dati IO-Link consente un monitoraggio preciso ed efficiente del processo.

In breve

  • Rilevamento preciso in tempo reale della posizione del bordo del nastro
  • Controllo stabile del processo a velocità elevate del nastro
  • Un'alternativa economica rispetto a sistemi più complessi
  • Insensibile alle fibre presenti nell'aria e alla contaminazione
  • Integrazione perfetta tramite IO-Link

Gentile visitatore, questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale al fine di fornire contenuti tradotti in modo tempestivo. Come la trova? Apprezziamo molto il suo feedback!