Verifica dell'espulsione di piccoli pezzi nelle presse per stampaggio

Il sensore di area retroriflettente R305 verifica lo spazio libero dallo stampo prima di ogni corsa discendente
L'applicazione
Nelle operazioni di formatura dei metalli ad alta velocità, le presse per stampaggio possono produrre centinaia di pezzi al minuto. Garantire il corretto espulsione dei pezzi lavorati e degli scarti prima di ogni corsa discendente è fondamentale per prevenire danni agli stampi, ridurre i tempi di fermo macchina e aumentare l'efficienza delle attrezzature.
L'obiettivo
Le fotocellule a riflessione e a sbarramento sono utilizzate da tempo per verificare l'espulsione dei pezzi. Tuttavia, il rilevamento di componenti di piccole dimensioni o di pezzi sottili e piatti rappresenta una sfida per la tecnologia a LED singolo. Spesso i componenti di piccole dimensioni non bloccano una quantità di luce sufficiente ad attivare il rilevamento. Inoltre, la presenza di fluidi da taglio, lubrificanti o altri contaminanti può diffondere o assorbire la luce, riducendo l’affidabilità di un sensore ottico. L’obiettivo è quello di superare questi limiti e garantire una verifica affidabile dell’espulsione, anche per i componenti più piccoli in ambienti in cui sono presenti olio o altri fluidi di processo.

La soluzione
La fotocellula a riflessione R305 affronta con efficacia le sfide di rilevamento più complesse presenti nelle sale presse. La sua funzioneSmart Signal Compensation si adatta automaticamente in caso di sporcizia sulle lenti o sul riflettore. La scansione ad alta risoluzione rileva pezzi espulsi di dimensioni minime pari a 2 mm e garantisce un tempo di risposta ultraveloce di 1 ms. Progettato per resistere a condizioni di produzione estreme, l’R305 offre flessibilità di montaggio e allineamento e garantisce prestazioni affidabili su un ampio campo di rilevamento: fino a 4 m in modalità standard o
2 m in modalità ad alta risoluzione.
Caratteristiche tecniche
- Veloce, con un tempo di risposta di 1 ms
- Altezza della finestra di scansione: 60 mm
- La funzione Smart Signal Compensation regola automaticamente il segnale in caso di accumulo di olio
- Modalità di allineamento semplificato per una configurazione rapida
- Il design salvaspazio si adatta agli spazi ristretti
I vantaggi
La funzione Smart Signal Compensation riduce notevolmente la frequenza di pulizia delle lenti e dei riflettori, riducendo al minimo i tempi di fermo legati alla manutenzione e favorendo un aumento della resa produttiva. Il rilevamento accurato anche dei componenti più piccoli aumenta ulteriormente i tempi di funzionamento, eliminando la necessità di una selezione dei pezzi basata sulla qualità. Inoltre, la modalità Easy Alignment e la funzione Auto-Teach semplificano l'installazione e riducono i tempi di configurazione, mentre la funzione di oscuramento selettivo del raggio consente di escludere gli oggetti che causano interferenze nella zona di rilevamento, rendendo il sensore adatto ad applicazioni complesse di lavorazione dei metalli.
In breve
- Sensori di area a riflessione compatti effettuano la scansione dell'area di espulsione della macchina da stampa
- Rilevamento affidabile di componenti di dimensioni minime pari a 2 mm
- Ottima resistenza agli oli e ai lubrificanti
- Una sorgente luminosa ad alta potenza penetra attraverso lo sporco, garantendo tempi di funzionamento della macchina più lunghi
- Un'alternativa economica e ad alte prestazioni alla scansione a barriera fotoelettrica
Gentile visitatore, questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale al fine di fornire contenuti tradotti in modo tempestivo. Come la trova? Apprezziamo molto il suo feedback!