Tablet

I tablet sono disponibili con potenti sistemi operativi Android o Windows e consentono lo scambio di dati in mobilità nei settori petrolifero e del gas, petrolchimico, chimico, farmaceutico e in altri settori industriali. Le soluzioni con tablet rinforzati sono progettate per ambienti difficili, aree pericolose di Zona 1/21, Div. 1 e Zona 2/22, Div. 2, nonché per aree non pericolose. Supportano i lavoratori mobili nelle loro attività quotidiane, quali controlli, ispezioni, interventi di manutenzione, inventari e tracciabilità dei materiali. Per soddisfare le elevate esigenze di queste applicazioni e garantire un funzionamento sicuro, i dispositivi vengono sottoposti a numerosi test volti ad assicurarne l’affidabilità operativa.

La chiave per la digitalizzazioneTab-Ex 05
Tutte le tavolette Tab-Ex® sono certificate per l’uso a livello globale e sono dotate di una serie di caratteristiche innovative, tra cui funzioni di realtà aumentata (AR) basate sulla localizzazione, che rendono ancora più sicuro il lavoro in aree pericolose. Grazie alla certificazione Google ARCore, queste tavolette sono ideali per l’assistenza remota, la formazione e l’utilizzo di strumenti specifici dell’azienda.
Scoprite il nostro tablet Android compatibile con il 5G!

Testato per garantire un funzionamento sicuro
- Prova di resistenza termica: per un periodo di quattro settimane, i dispositivi vengono esposti a calore e umidità estremi e a una giornata di freddo estremo all’interno di una camera di prova ambientale.
- Prove di impatto: i pesi di prova vengono fatti cadere più volte sui dispositivi da altezze predefinite per garantire la resistenza degli alloggiamenti e dei display (touch screen).
- Prove di caduta: i dispositivi vengono fatti cadere da un’altezza di 1 m su un pavimento in cemento per verificarne la resistenza.
- Prova di sovrapressione e di propagazione della fiamma: Le unità vengono quindi sottoposte a prove di pressione idrostatica per verificare la resistenza e l’integrità dell’involucro. Successivamente viene provocata un’esplosione interna con gas di prova per garantire che le fiamme non si propaghino dall’interno verso l’esterno.
- Protezione contro la penetrazione di corpi estranei: al termine delle prove sopra descritte, i dispositivi vengono sottoposti a test conformi alle norme IP 64-68 per verificarne la resistenza all'entrata di acqua e polvere.
- inglese
- portoghese
- tedesco
Brochure e panoramiche | Tipo di file | Dimensione file | Lingua | Download |
|---|---|---|---|---|
| Brochure e panoramicheProduct Overview - Mobile Computing and Communications | Tipo di file PDF | Dimensione file 3 MB | Lingua inglese
| Download |
| Brochure e panoramicheProduct Information - Tab-Ex® 04 Pro | Tipo di file PDF | Dimensione file 1 MB | Lingua inglese
| Download |
Report sulle applicazioni | Tipo di file | Dimensione file | Lingua | Download |
|---|---|---|---|---|
| Report sulle applicazioniApplication Report - Safety 4.0 in Hazardous Areas | Tipo di file PDF | Dimensione file 1 MB | Lingua inglese
| Download |
| Report sulle applicazioniApplication Report - Monitoring Refueling Processes - Using Explosion-Protected Tablets | Tipo di file PDF | Dimensione file 333 KB | Lingua inglese
| Download |
| Report sulle applicazioniApplication Report - Digital Lockout and Tagout for Hot Permit Maintenance Work | Tipo di file PDF | Dimensione file 21 MB | Lingua inglese
| Download |
| Report sulle applicazioniApplication Report - Achieving Industry 4.0 with Tablets for Hazardous Areas | Tipo di file PDF | Dimensione file 1 MB | Lingua inglese | Download |
Altra documentazione | Tipo di file | Dimensione file | Lingua | Download |
|---|---|---|---|---|
| Altra documentazioneSuccess Story Digitization at BASF | Tipo di file PDF | Dimensione file 567 KB | Lingua inglese
| Download |
Gentile visitatore, questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale al fine di fornire contenuti tradotti in modo tempestivo. Come la trova? Apprezziamo molto il suo feedback!