Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

Tablet Tab-IND® per il settore industriale

Immagine di gruppo dei tablet per il settore industriale TAB-IND

I tablet della serie Tab-IND® uniscono una robusta resistenza industriale a un design sottile e moderno e a funzionalità versatili, pensati per ambienti professionali particolarmente esigenti. Disponibili sia con sistema operativo Android™ che Windows®, questi dispositivi possono essere perfettamente adattati a un’ampia gamma di applicazioni aziendali. Grazie a un ampio portafoglio di accessori e opzioni di espansione, la serie Tab-IND è ideale per l’impiego nei settori della produzione, della logistica, della gestione dei magazzini, dell’automotive, della vendita al dettaglio e del settore alberghiero.

Grazie all’innovativa interfaccia Smartback, è possibile implementare senza difficoltà estensioni personalizzate e integrazioni hardware specifiche per ogni progetto, garantendo la massima flessibilità per soluzioni aziendali specializzate. Non esitate a contattare il nostro servizio di assistenza per soluzioni su misura.

La gamma comprende inoltre terminali kiosk ideali per applicazioni di self-service, visualizzazione di informazioni e controllo degli accessi. Dotati di un’antenna NFC frontale, sia i tablet che i terminali kiosk supportano pagamenti contactless rapidi e sicuri, l’autenticazione e la gestione degli accessi direttamente sullo schermo.

telaio per scanner per tablet Tab-IND

Telaio dello scanner

  • Il telaio opzionale per scanner trasforma il Tab-IND in una soluzione potente per la logistica, la gestione del magazzino e l'asset tracking
  • Design compatto, leggero ed ergonomico per un utilizzo confortevole durante tutta la giornata
  • Scanner integrato di livello professionale per un'acquisizione dei dati rapida e affidabile
  • Maggiore resistenza grazie alla certificazione relativa al test di caduta da 1,2 m
  • Pienamente compatibile con gli accessori SmartBack per la massima flessibilità

Gamma di prodotti dei terminali kiosk Tab-IND

I terminali kiosk Tab-IND offrono sistemi interattivi affidabili per ambienti industriali.
Disponibili nelle versioni da 15" e 22", questi dispositivi Android supportano applicazioni quali il controllo degli accessi, la visualizzazione di informazioni e l'interazione con flussi di lavoro digitali.

Tablet POS self-service e terminali kiosk

Tab-IND 15 e Tab-IND 22

  • Installazione flessibile con supporti da appoggio, supporti da pavimento, montaggio VESA 75/100 o integrazione personalizzata a parete e su mobili
  • Unisce le prestazioni di un terminale kiosk al design sottile e moderno e alla flessibilità di un tablet compatto
  • Consente di effettuare pagamenti e procedure di pagamento senza interruzioni e senza contatto, direttamente tramite il touchscreen
  • Modulo di pagamento NFC integrato per transazioni veloci, sicure e intuitive
  • Sviluppato interamente in proprio per garantire la massima affidabilità, qualità e assistenza a lungo termine
  • Display da 15,6" o da 21,5" (grande), ottimizzato per applicazioni interattive rivolte ai clienti e per il self-service
Terminali kiosk Tab-IND

Applicazioni principali

La serie Tab-IND è progettata per ambienti professionali esigenti in cui l’affidabilità, l’efficienza e l’accesso ai dati in tempo reale sono fondamentali. Supporta un’ampia gamma di applicazioni nei settori delle operazioni industriali, della logistica e dell’assistenza sul campo, favorendo la trasformazione digitale e un’integrazione perfetta dei flussi di lavoro.

un lavoratore mobile che utilizza il tablet Tab-IND in una linea di assemblaggio automobilistica

Produzione

  • Gestione della linea di produzione e funzionamento dei macchinari
  • Garanzia della qualità e monitoraggio dei processi in tempo reale
  • Integrazione tra smart factory e Industria 4.0
  • Applicazioni relative alla manutenzione, alla diagnostica e all'assistenza sul campo
  • Controllo degli accessi e autenticazione dei dipendenti negli impianti industriali
Una compressa Tan-IND utilizzata su un carrello elevatore in un magazzino

Logistica e magazzinaggio

  • Gestione delle scorte e asset tracking
  • Lettura dei codici a barre e flussi di lavoro di magazzino
  • Applicazioni per la gestione delle flotte e l'assistenza automobilistica
  • Supporto al personale in mobilità e documentazione digitale
  • Raccolta dei dati in tempo reale e visibilità della catena di approvvigionamento
Tab-IND, utilizzato nell'intralogistica per le operazioni di scansione

Servizi sul campo

  • Digitalizzazione dei processi e flussi di lavoro sul campo senza supporto cartaceo
  • Diagnostica remota e assistenza tecnica in tempo reale
  • Accesso alla documentazione di assistenza e alle istruzioni operative in loco
  • Reportistica in tempo reale sulle attività di assistenza e sui dati di manutenzione
  • Gestione efficiente degli ordini di lavoro e delle attività tramite dispositivi mobili
  • Acquisizione di immagini e dati ai fini di una documentazione accurata dell'intervento
Il tablet Tab-IND utilizzato per i pagamenti NFC senza contatto

Tab-IND nel settore della vendita al dettaglio e dell'ospitalità

I tablet Tab-IND e i terminali kiosk sono progettati per gli ambienti del commercio al dettaglio e del settore ricettivo, combinando prestazioni affidabili con un design moderno e tecnologie contactless perfettamente integrate. Migliorano l’esperienza del cliente ottimizzando al contempo le operazioni quotidiane. Tra le applicazioni tipiche figurano:

  • Chioschi self-service e segnaletica digitale
  • POS mobili e pagamenti contactless
  • Sistemi di registrazione, ordinazione e informazione
  • Gestione dei visitatori e controllo degli accessi

Contattateci per soluzioni personalizzate per tablet

Sta cercando una soluzione personalizzata per tablet che si adatti perfettamente alle sue esigenze? Saremo lieti di aiutarla. Le basta compilare il modulo di contatto e lasciarci un messaggio.

Lingua
  • inglese
  • tedesco
Lingua
Brochure e panoramiche
Tipo di file
Dimensione file
Lingua
Download
Brochure e panoramicheThe World´s 1st ThinManager®-Ready Tablet SolutionTipo di file
PDF
Dimensione file
875 KB
Lingua
inglese
Download
Brochure e panoramicheBrochure - Tab-IND Series for Use in Industrial EnvironmentsTipo di file
PDF
Dimensione file
598 KB
Lingua
inglese
  • tedesco
  • inglese
Download

Gentile visitatore, questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale al fine di fornire contenuti tradotti in modo tempestivo. Come la trova? Apprezziamo molto il suo feedback!