Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

Soluzioni per il commercio al dettaglio e il settore alberghiero

una donna che utilizza un tablet in un negozio

Le applicazioni per il settore della vendita al dettaglio e dell’ospitalità presentano spesso requisiti diversi a seconda dei flussi di lavoro, delle interazioni con i clienti e degli ambienti di implementazione. Che si tratti di implementare un sistema POS mobile, una soluzione di self-checkout, una piattaforma di ordinazione digitale o un’applicazione per il check-in alberghiero, è disponibile un’ampia gamma di configurazioni di tablet e chioschi per supportare tali casi d’uso.

La serie Tab-IND offre una gamma flessibile di tablet aziendali robusti e soluzioni di chioschi self-service progettate per supportare le moderne interazioni con i clienti. Grazie alle funzionalità integrate di pagamento contactless, alle prestazioni affidabili e alle versatili opzioni di implementazione, questi dispositivi garantiscono esperienze efficienti, sicure e senza intoppi in ogni punto di contatto, contribuendo al contempo a ridurre i tempi di attesa e a ottimizzare le operazioni.

Per garantire che la soluzione soddisfi appieno le vostre esigenze, i tablet possono essere personalizzati con un’ampia gamma di accessori e opzioni di espansione, tra cui docking station, telai per scanner per codici a barre, soluzioni di ricarica e cinghie da polso. Insieme ai nostri esperti, potrete creare una configurazione su misura per tablet o chioschi che supporti i vostri flussi di lavoro attuali e si adatti alle future esigenze aziendali.

Saremo lieti di fornirLe la nostra consulenza nella scelta della soluzione tablet più adatta e di personalizzarla in modo che soddisfi al meglio le esigenze del Suo progetto.

Serie Tab-IND

Progettato per garantire prestazioni elevate e un’esperienza cliente all’avanguardia

I dispositivi della serie Tab-IND sono progettati per un impiego professionale intensivo, grazie a un design robusto e resistente all’acqua e alla polvere, a una lunga autonomia della batteria e a prestazioni affidabili sia in ambienti interni che esterni. La tecnologia NFC frontale ad alte prestazioni consente di effettuare transazioni di pagamento sicure con un semplice tocco direttamente sullo schermo, garantendo maggiore rapidità e praticità sia ai clienti che al personale.

Con la continua crescita dei pagamenti contactless e del self-service, la serie Tab-IND aiuta le aziende a rimanere all’avanguardia grazie a un hardware scalabile progettato per il commercio moderno. La combinazione di robustezza di livello aziendale, opzioni di implementazione flessibili e funzionalità di pagamento integrate rende questi dispositivi una soluzione ideale per il commercio al dettaglio, il settore alberghiero, la ristorazione e altri settori a contatto con il pubblico.

Tab-IND utilizzato per i pagamenti NFC

Soluzioni per tablet destinate alle applicazioni mobili

un uomo che utilizza il tablet Tab-IND nella cucina di un ristorante

Compresse

Scoprite i robusti tablet industriali da 8 e 10 pollici con sistema operativo Android™ o Windows®, tecnologia NFC integrata e opzioni di espansione flessibili. Progettati per i settori manifatturiero, logistico, della vendita al dettaglio e dell’ospitalità, consentono di gestire flussi di lavoro mobili, punti vendita, gestione delle scorte, servizi agli ospiti e molto altro ancora.

Soluzioni interattive self-service e per chioschi

Terminale Tab-IND utilizzato per effettuare ordini in un ristorante

Terminali a chiosco

Scoprite i terminali kiosk affidabili da 15 e 22 pollici, ideali per il self-service, la gestione degli accessi e i flussi di lavoro digitali. Progettati per garantire una perfetta integrazione, migliorano l’esperienza dei clienti nei settori della vendita al dettaglio e dell’ospitalità, favorendo al contempo l’efficienza operativa in contesti commerciali e industriali.

Casi d'uso

Scorra le diapositive per scoprire in quali ambiti i dispositivi Tab-IND possono supportare la vostra attività.

Non esiti a contattare il nostro team di assistenza, che sarà lieto di aiutarLa a trovare la soluzione più adatta alle Sue esigenze specifiche.

Tablet Tab-IND utilizzato per la registrazione delle ordinazioni in un ristorante

Acquisizione degli ordini in negozio

  • Gli ospiti possono ordinare direttamente al tavolo, mentre il personale utilizza i tablet per gestire le ordinazioni e i pagamenti sul posto
  • Gli ordini vengono trasmessi immediatamente alla cucina o al bar, contribuendo a rendere il servizio più rapido ed efficiente
  • I pagamenti contactless sicuri vengono effettuati direttamente sullo schermo senza la necessità di dispositivi di pagamento aggiuntivi
  • Il personale rimane al fianco dell’ospite per tutta la durata dell’interazione, creando un’esperienza più personale
  • Un servizio più rapido e flussi di lavoro ottimizzati contribuiscono ad aumentare la rotazione dei tavoli e l'efficienza operativa
  • La soluzione consente inoltre di offrire servizi opzionali di consegna a domicilio, grazie a una procedura di ordinazione fluida e senza intoppi
Il tablet Tab-IND utilizzato per la vendita assistita nel settore della vendita al dettaglio

Vendita assistita

  • Il personale di vendita utilizza i tablet Tab-IND per assistere i clienti durante l’intero percorso di acquisto — dalla consulenza personalizzata e dalle informazioni sul prodotto alla verifica delle disponibilità in magazzino e al pagamento — il tutto in un unico flusso continuo
  • I clienti non devono più attendere alla cassa, poiché i pagamenti vengono effettuati direttamente sul dispositivo
  • L'esperienza di pagamento è senza contatto, veloce e semplice, rendendo più agevole l'esperienza in negozio.
  • Ciò consente di offrire un'esperienza di acquisto moderna e di alta qualità, in grado di aumentare le conversioni e rafforzare la fedeltà al marchio
Tablet Tab-IND da chiosco utilizzato per il self-service in un ristorante

Self-service per un'elevata produttività

  • Le aree ristorazione affollate, i ristoranti fast-casual e le sedi di eventi utilizzano i tablet Tab-IND per velocizzare il servizio e ridurre al minimo le code
  • I clienti possono consultare il menu, effettuare ordini e pagare in modo autonomo: in modo rapido, senza contatto e senza dover attendere in fila
  • Gli ordini vengono trasmessi istantaneamente alla cucina o al bar, migliorando l'efficienza operativa e garantendo un servizio fluido
  • Il risultato è una maggiore produttività, tempi di attesa più brevi e un’esperienza più comoda per i clienti
Un uomo utilizza un tablet Tab-IND per effettuare il pagamento autonomo in un negozio

Cassa automatica in negozio

  • I clienti scansionano e pagano i propri articoli direttamente al chiosco, evitando lunghe attese alle casse tradizionali
  • I tablet consentono di realizzare soluzioni di cassa self-service compatte, sicure e flessibili per negozi di generi di prima necessità, di moda e specializzati
  • Le casse self-service contribuiscono a ridurre la lunghezza delle code e a migliorare il flusso complessivo all’interno del negozio
  • I rivenditori beneficiano di costi operativi inferiori, offrendo al contempo un’esperienza cliente più rapida e fluida
Un uomo utilizza un tablet Tab-IND installato in un chiosco per il servizio self-service in un bar

Self-service temporaneo

  • Le strutture all’aperto e gli spazi dedicati agli eventi sono spesso caratterizzati da un’elevata affluenza e da una dotazione di personale limitata, il che comporta lunghi tempi di attesa e un servizio più lento
  • Grazie ai terminali self-service dotati di tecnologia 5G, gli ospiti possono effettuare e pagare gli ordini direttamente: in modo rapido, senza contatto e senza dover fare la fila
  • Gli ordini vengono inviati immediatamente alla cucina o al bar, migliorando l'efficienza e garantendo il regolare svolgimento del servizio
  • La connettività mobile consente di distribuire i chioschi in modo flessibile in diverse sedi senza bisogno di infrastrutture fisse o installazioni complesse

Siete alla ricerca di soluzioni personalizzate per tablet?

Sta cercando una soluzione personalizzata per tablet che si adatti perfettamente alle sue esigenze? Saremo lieti di aiutarla. Le basta compilare il modulo di contatto e lasciarci un messaggio.

Lingua
  • inglese
  • tedesco
Lingua
Brochure e panoramiche
Tipo di file
Dimensione file
Lingua
Download
Brochure e panoramicheThe World´s 1st ThinManager®-Ready Tablet SolutionTipo di file
PDF
Dimensione file
875 KB
Lingua
inglese
Download
Brochure e panoramicheBrochure - Tab-IND Series for Use in Industrial EnvironmentsTipo di file
PDF
Dimensione file
598 KB
Lingua
inglese
  • tedesco
  • inglese
Download

Gentile visitatore, questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale al fine di fornire contenuti tradotti in modo tempestivo. Come la trova? Apprezziamo molto il suo feedback!