Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

Pannelli di controllo e distribuzione

Product family image for Ex d control and distribution panels

I pannelli di controllo e distribuzione offrono una piattaforma centralizzata per l'alloggiamento e la gestione di installazioni elettriche e moduli di automazione in ambienti industriali, garantendo un funzionamento sicuro ed efficiente anche in aree pericolose. Progettati con robusti involucri antideflagranti ed elementi di comando certificati, questi pannelli supportano un'ampia gamma di applicazioni di automazione di processo, dalla distribuzione di energia al controllo di macchinari complessi.

ISolution Engineering Center (SEC) di Pepperl+Fuchs collaborano strettamente con i clienti per sviluppare soluzioni personalizzate per ogni progetto. Dalla prima valutazione e progettazione del layout all'ispezione finale, alla certificazione e alla documentazione, ogni pannello di controllo e distribuzione è progettato per soddisfare specifiche precise ed è pronto per la messa in servizio immediata. Disponibili in una varietà di materiali, dimensioni e configurazioni, compresi involucri in acciaio inossidabile e alluminio, questi pannelli combinano resistenza meccanica, flessibilità e conformità agli standard internazionali quali ATEX, IECEx e NEC.

  • Serie CPS: alluminio/acciaio inossidabile, installazione in Zona 1, Zona 2, Zona 21, Zona 22
  • Serie EJB: alluminio, installazione in Zona 1, Zona 2, Zona 21, Zona 22 e Classe I, Classe II, Divisione 1
  • Serie EJBX: acciaio inossidabile, installazione in Zona 1, Zona 2, Zona 21, Zona 22 e Classe I, Classe II, Divisione 1
  • Serie GUB: alluminio, installazione in Zona 1, Zona 2, Zona 21, Zona 22 e Classe I, Classe II, Divisione 1
  • Serie GUBX: acciaio inossidabile, installazione in Zona 1, Zona 2, Zona 21, Zona 22
CPS series control and distribution panels

Serie CPS: Pannelli di controllo e distribuzione (Ex de ed Ex tb) in alluminio/acciaio inossidabileInstallazione in Zona 1, Zona 2, Zona 21, Zona 22

Le soluzioni Ex de della serie CPS offrono la massima flessibilità in applicazioni di controllo complesse per aree pericolose, combinando involucri antideflagranti in alluminio o acciaio inossidabile con involucri GRP Ex e. I componenti elettrici industriali potenzialmente infiammabili sono installati nella parte Ex d dell'assemblaggio, mentre i componenti Ex e certificati come indicatori LED, pulsanti, interruttori di comando, amperometri e terminali di collegamento sono installati nella custodia Ex e, facilmente accessibile. Durante l'installazione sul campo, i cavi possono essere facilmente collegati all'interno della custodia Ex e con pressacavi Ex e e terminali appropriati. Ciò evita la necessità di installare pressacavi Ex d sul campo, o addirittura pressacavi con barriera, e consente un funzionamento sicuro e una facile manutenzione dell'intero assemblaggio.

EJB series control and distribution panels

Serie EJB: Pannelli di controllo e distribuzione (Ex d ed Ex tb) in alluminioInstallazione in Zona 1, Zona 2, Zona 21, Zona 22 e Classe I, Classe II, Divisione 1. Adatto per il gruppo di gas IIB+H2.

La serie EJB offre pannelli di controllo e distribuzione in involucri di alluminio resistenti alla corrosione, progettati per ambienti industriali difficili. Sono disponibili in una varietà di dimensioni e configurazioni, combinando una struttura solida con un design versatile per soddisfare diverse esigenze di controllo e distribuzione. La protezione IP66 (o IP66/67 con un O-ring aggiuntivo) e la certificazione NEMA Tipi 4, 4X, 7 e 9 garantiscono il funzionamento affidabile dei pannelli anche in condizioni difficili. I pannelli possono essere personalizzati in base alle esigenze specifiche del progetto, consentendo il posizionamento flessibile di elementi di comando, ingressi cavi e pressacavi. Laddove è necessario il monitoraggio dei componenti interni, è possibile integrare una finestra di ispezione in vetro temperato resistente al calore senza compromettere l'integrità dell'involucro.

EJBX series control and distribution panels

Serie EJBX: Pannelli di controllo e distribuzione (Ex d ed Ex tb) in acciaio inossidabileInstallazione in Zona 1, Zona 2, Zona 21, Zona 22 e Classe I, Classe II, Divisione 1. Adatto per il gruppo di gas IIB+H2.

La serie EJBX comprende pannelli di controllo e distribuzione alloggiati in robusti involucri in acciaio inossidabile antideflagranti, progettati per ambienti corrosivi e difficili. Sono disponibili in diverse dimensioni e configurazioni, combinando resistenza e adattabilità per soddisfare le esigenze di complesse configurazioni di controllo e distribuzione. Con protezione IP66 (o IP66/67 se dotati di un O-ring aggiuntivo) e conformità ai tipi NEMA 4, 4X, 7 e 9, questi pannelli offrono una protezione affidabile contro gli ambienti difficili. I pannelli possono essere personalizzati per soddisfare le esigenze dei singoli progetti, compreso il posizionamento flessibile degli elementi di comando, degli ingressi dei cavi e dei pressacavi compatibili. Per le applicazioni in cui è necessario monitorare i componenti interni, una finestra di ispezione opzionale in vetro temperato resistente al calore garantisce la visibilità senza compromettere la sicurezza.

GUB series control and distribution panels

Serie GUB: Pannelli di controllo e distribuzione (Ex d ed Ex tb) in alluminioInstallazione in Zona 1, Zona 2, Zona 21, Zona 22 e Classe I, Classe II, Divisione 1. Adatto per il gruppo di gas IIC.

I pannelli di controllo e distribuzione della serie GUB sono realizzati con involucri in alluminio resistenti e anticorrosivi, ignifughi e progettati per applicazioni impegnative. Disponibili in diverse dimensioni e configurazioni, questi pannelli offrono sia resistenza meccanica che opzioni di progettazione flessibili per soddisfare una varietà di esigenze di controllo e distribuzione. Con protezione IP66 (o IP66/67 con un O-ring aggiuntivo) e NEMA Tipi 4, 4X, 7 e 9, mantengono prestazioni affidabili anche in condizioni ambientali difficili. Ogni pannello GUB può essere configurato per soddisfare i requisiti specifici del progetto, comprese disposizioni adattabili per elementi di comando, ingressi cavi e pressacavi. Per le configurazioni che richiedono la visibilità dei componenti interni, è possibile integrare come opzione una finestra di ispezione in vetro temperato resistente al calore.

Pannello di controllo e distribuzione GUBX

Serie GUBX: Pannelli di controllo e distribuzione (Ex d ed Ex tb) in acciaio inossidabileInstallazione in Zona 1, Zona 2, Zona 21, Zona 22. Adatto per il gruppo di gas IIC.

I pannelli di controllo e distribuzione della serieGUBX sono dotati di involucri in acciaio inossidabile robusti, resistenti alla corrosione e ignifughi. Disponibili in una vasta gamma di dimensioni e opzioni di layout, questi pannelli combinano resistenza meccanica e design flessibile, rendendoli ideali per applicazioni di controllo e distribuzione esigenti. Con un elevato grado di protezione (IP66 o IP66/67 se dotati di un O-ring aggiuntivo), garantiscono prestazioni affidabili anche in condizioni ambientali difficili. Ogni pannello GUBX può essere personalizzato in base alle specifiche esigenze del progetto, compresa la configurazione flessibile degli elementi di comando, degli ingressi dei cavi e dei pressacavi. Per le applicazioni che richiedono il monitoraggio visivo dei componenti interni, è possibile includere come opzione una finestra di ispezione in vetro temperato resistente al calore.

Lingua
  • tedesco
  • inglese
Lingua
Brochure e panoramiche
Tipo di file
Dimensione file
Lingua
Download
Brochure e panoramicheLinecard - Electrical Explosion Protection Equipment for Process AutomationTipo di file
PDF
Dimensione file
491 KB
Lingua
inglese
  • tedesco
  • inglese
Download

Gentile visitatore, questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale al fine di fornire contenuti tradotti in modo tempestivo. Come la trova? Apprezziamo molto il suo feedback!