Seleziona il tuo paese
È disponibile un prodotto successivo.
DPU3200-22GT-304A-V1-N0 Display Unit
Display unit
Panoramica dei principali vantaggi
- 10 point multi-touch sensor option allows design of modern user interfaces
- Highly resistant to cleaning agents with stainless steel bezel and seamless glass design
- Design optimized for easy cleanability
- Low-power consumption and heat dissipation due to LED backlight technology






Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
Dati tecnici di DPU3200-22GT-304A-V1-N0
| Power consumption | typical 22 W |
| Display | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Input devices | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Interface type | USB touch screen signal, LVDS-video signal and inverter LCD backlight pins for VisuNet FLX computing unit connection |
| Electromagnetic compatibility | |||||
| |||||
| RoHS | |||||
| |||||
| Operating temperature | 0 ... 45 °C (32 ... 113 °F) | |
| Storage temperature | -20 ... 65 °C (-4 ... 149 °F) | |
| Relative humidity | max. relative humidity 93% at 40°C (non-condensing) according to EN60068-2-78 | |
| Shock resistance | 18 shocks 15 g , 11 ms all axis, IEC 60068-2-27 | |
| Vibration resistance | 10 ... 150 Hz, +/- 0.075 mm , 1g, 10 cycles per axis according to EN60068-2-6 |
| Degree of protection | Front side: IP66 Back side: IP20 (when mounted to the computing unit from Pepperl+Fuchs) | ||||
| Material | Front bezel: Stainless steel AISI304 (glass, silicone gasket) Backside: Painted aluminum sheet metal | ||||
| |||||
| Mass | approx. 6 kg | ||||
| Dimensions | 567 mm x 358 mm x 23.5 mm | ||||
| Cut out dimensions | 535 mm x 333.5 mm +/- 1 mm | ||||
| Certificate | Please refer to the VisuNet FLX System and VisuNet FLX Panel documentation. |
Pagine correlate
Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.
Novità e applicazioni correlate
Scopri di più sulle novità e applicazioni relative a questo prodotto.