Seleziona il tuo paese
KFD2-VM-Ex1.35.L Solenoid Driver
Panoramica dei principali vantaggi
- 1-channel isolated barrier
- 24 V DC supply (Power Rail)
- Output 15.3 V DC at 17 mA
- 3 logic inputs with AND/OR logic
- Service port for isolator function test
Mostra di più
Tipo preferito











Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- PL
Dati tecnici di KFD2-VM-Ex1.35.L
| Signal type | Digital Output |
| Connection | Power Rail or terminals 11+, 12- | |
| Rated voltage | Ur | 20 ... 30 V DC |
| Ripple | ≤ 10 % | |
| Rated current | Ir | ≤ 52 mA |
| Power dissipation | typ. 1.2 W | |
| Power consumption | < 1.5 W |
| Connection side | control side | |
| Connection | terminals 7+, 8+, 9+ | |
| Signal level | 1-signal: 15 ... 30 V DC ; input current: approx. 2.3 mA at 24 V DC 0-signal: 0 ... 5 V DC or open input | |
| Response delay | 5 ... 30 ms (typical 10 ms) |
| Connection side | field side | |
| Internal resistor | Ri | max. 410 Ω |
| Current | Ie | typ. 18 mA |
| Voltage | Ue | typ. 16 V |
| Limit | current IE: ≥ 17 mA; typ. 18 mA voltage UE: ≥ 15.3 V; typ. 16 V | |
| Open loop voltage | Us | min. 22.3 V |
| Connection | terminals 4+, 6- | |
| Output current | 17 mA | |
| Output signal | These values are valid for the rated operating voltages from 20 ... 30 V DC. |
| Switching frequency | 15 Hz |
| Input/power supply | not available |
| Electromagnetic compatibility | |||||
| |||||
| Electromagnetic compatibility | NE 21:2012 | |
| Degree of protection | IEC 60529:2001 |
| Ambient temperature | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
| Degree of protection | IP20 | |
| Connection | screw terminals | |
| Mass | approx. 120 g | |
| Dimensions | 20 x 107 x 115 mm (0.8 x 4.2 x 4.5 inch) (W x H x D) , housing type B1 | |
| Mounting | on 35 mm DIN mounting rail acc. to EN 60715:2001 |
| EU-type examination certificate | PTB 00 ATEX 2132 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Supply | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Input | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Galvanic isolation | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Directive conformity | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Supplementary information | Observe the certificates, declarations of conformity, instruction manuals, and manuals where applicable. For information see www.pepperl-fuchs.com. |
Pagine correlate
Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.
Novità e applicazioni correlate
Scopri di più sulle novità e applicazioni relative a questo prodotto.