Seleziona il tuo paese
LHC-M51 Pressure Transmitter
Panoramica dei principali vantaggi
- Device for absolute pressure and gauge pressure measurement in gases, steams or liquids
- Large selection of process connections: universal use
- Temperature range up to 130 °C (266 °F)
- Pressure range up to 400 bar (6000 psi)
- Easy commissioning without the need for an operating tool
- Configurable by PACTware
Mostra di più
Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE