Seleziona il tuo paese
ICDM-RX/EN1-DB9/RJ45-DIN Serial GatewayDeviceMaster®
Serial gateway, Ethernet/IP to Modbus, 1 port, for DIN rail mounting, with DB9 connector
Panoramica dei principali vantaggi
- DIN-rail mounting and DB9 serial connector
- Web-based configuration
- RS-232/422/485 software selectable interfaces
- EtherNet/IP to Modbus TCP, Modbus TCP to EtherNet/IP, and Modbus to Modbus communications
- Advanced Modbus gateway and routing capabilities
- Data Mapping sub-system and a built-in Modbus concentrator
- NEMA TS2 Certified
Mostra di più
Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- FR