Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

Misurazioni volumetriche 3D su nastri trasportatori

Misurazioni volumetriche 3D su nastro trasportatore

Il sistema di acquisizione volumetrica Volume3D consente misurazioni volumetriche affidabili e senza contatto

L'applicazione

Nel settore minerario, un’ampia varietà di materiali sfusi, quali diversi tipi di minerale e terra, viene trasportata su lunghe distanze tramite nastri trasportatori verso i silos di carico e altre aree dell’impianto. È necessario calcolare il volume del materiale mediante sistemi di misurazione dinamici lungo i percorsi. Il monitoraggio del materiale prodotto viene effettuato da questi sistemi in punti strategici lungo il nastro trasportatore. Conoscere la quantità di minerale estratto e movimentato è direttamente correlato ai profitti dell’azienda. Le difficili condizioni ambientali rappresentano una sfida particolare per la soluzione di sensori utilizzata.

L'obiettivo

La sfida consiste nel misurare il volume del materiale presente sul nastro trasportatore senza entrare in contatto fisico con esso. Inoltre, è necessario un dispositivo in grado di effettuare misurazioni affidabili e che richieda una manutenzione minore rispetto ai sistemi di misurazione del volume convenzionali. La soluzione di sensori corrispondente deve avere una portata superiore a cinque metri, essere dotata di filtri software che consentano di filtrare le influenze ambientali sui dati di misura e fornire anche informazioni sulla presenza di sporco sulla lente. La comunicazione con un PC industriale tramite un switch Ethernet consentirebbe di utilizzare il prodotto con diversi tipi di controllori.

Il sistema Volume3D

La soluzione

Il sistema di acquisizione volumetrica Volume3D, composto da un sensore LiDAR 2-D R2000, un'unità di valutazione multiscan (MSEU), un encoder incrementale ENI58IL e tutti i cavi di connessione necessari, rappresenta la soluzione ideale per questa applicazione. Dotato di un filtro flessibile per i dati di misurazione, l’R2000 è posizionato su un portale rivolto verso il nastro trasportatore ed è in grado di misurare il volume senza entrare in contatto con il minerale. L'encoder incrementale ENI58IL con BlueBeam rileva con precisione la velocità e la direzione del nastro trasportatore, mentre l'MSEU elabora i dati del sensore e consente di trasmettere i dati della scansione volumetrica direttamente ad altri controllori per ottenere variabili quali la portata. Inoltre, è possibile ottenere l'altezzamassima e media dei materiali caricati sul nastro trasportatore.


Caratteristiche tecniche R2000

  • Facile montaggio sopra il nastro trasportatore senza necessità di modifiche significative all'impianto
  • Monitoraggio preciso di nastri di grandi dimensioni con larghezza superiore a 5 metri grazie all'elevata risoluzione angolare
  • Il sistema integrato di monitoraggio della contaminazione delle lenti (LCM) valuta il grado di contaminazione delle lenti
  • Tecnologia Pulse Ranging (PRT) per una misurazione di precisione
  • Rilevamento dei contorni altamente accurato con un'elevata risoluzione angolare di 0,042° e una frequenza di scansione fino a 50 Hz


Caratteristiche tecniche ENI58IL

  • Tecnologia BlueBeam per un'elevata qualità di misurazione
  • Affidabili e resistenti: i cuscinetti a incastro sopportano carichi elevati
  • Uno speciale circuito di protezione EMC previene i danni causati dalle interferenze elettromagnetiche
  • Velocità di rotazione fino a 12.000 giri/min
  • LED emettitore blu
  • Elevata resistenza agli urti e alla resistenza alle vibrazioni

Caratteristiche tecniche dell'unità di valutazione multiscan (MSEU)

  • Robusta struttura con grado di protezione IP66 e PC industriale integrato
  • Facile integrazione grazie a un'interfaccia di esportazione dati intuitiva
  • Software intuitivo per Windows dedicato alla messa in servizio e al monitoraggio
  • Messa in servizio semplice in tre fasi: installazione, configurazione e inizializzazione
  • Sono possibili adattamenti specifici per ogni applicazione grazie alla nostra piattaforma software flessibile

I vantaggi

Il sistema di acquisizione volumetrica Volume3D offre la soluzione più efficiente sul mercato per questa applicazione: il minimo sforzo di installazione e la rapida messa in servizio rendono il sistema di sensori una soluzione particolarmente economica per la tecnologia dei nastri trasportatori. Il funzionamento senza contatto contribuisce inoltre direttamente alla riduzione dei costi di manutenzione, sia in termini di tempo richiesto per gli interventi che di prevenzione di fermi macchina imprevisti. Il sensore LiDAR 2-D R2000 garantisce la massima precisione grazie a una risoluzione angolare molto elevata di 0,042° e a una frequenza di scansione fino a 50 Hz. Il software intelligente, integrato nell’unità di valutazione multiscan (MSEU) del sistema di acquisizione volumetrica, filtra successivamente i punti di scansione non validi e garantisce così risultati di misurazione corretti.
Durante il funzionamento, il sistema di acquisizione volumetrica Volume3D fornisce il volume in m3e, la portata in m3e/s, un profilo di altezza lungo la larghezza del nastro, nonché le dimensioni di lunghezza, larghezza e altezza per oggetti separati e allineati. Inoltre, è possibile creare filtri di misurazione e ricevere dati sulla presenza di sporco sulla lente per consentire una pulizia tempestiva.

In breve

  • Sistema di acquisizione volumetrica Volume3D per operazioni di misurazione precise e altamente dinamiche
  • Misurazione del volume particolarmente efficiente in termini di costi con un solo sensore LiDAR
  • Risultati di misurazione affidabili grazie alla risoluzione angolare massima di 0,042° e a una frequenza di scansione fino a 50 Hz
  • Monitor integrato della contaminazione delle lenti (LCM) per rilevare la presenza di contaminanti sulle lenti
  • Installazione semplicissima, con soli tre componenti del sistema, senza necessità di modifiche significative alla macchina

Video Hacks: Acquisizione di materiali sfusi con il sistema di rilevamento volumetrico Volume3D

In questo video vi guidiamo passo dopo passo attraverso l'installazione, la messa in servizio e la configurazione del sistema di rilevamento del volume Volume3D, utilizzando un banco di prova per materiali sfusi su un nastro trasportatore.

Gentile visitatore, questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale al fine di fornire contenuti tradotti in modo tempestivo. Come la trova? Apprezziamo molto il suo feedback!