Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

Unità sensore autonoma per l'alimentazione automatizzata di materiali

Le soluzioni di sensori wireless IoT della serie WILSEN garantiscono un retrofitting rapido e affidabile

Vari sensori IoT WILSEN utilizzati nell'intralogistica

L'applicazione

Nella logistica di produzione esiste un'ampia gamma di possibili situazioni e processi relativi all'alimentazione e alla raccolta dei materiali che richiedono dati di stato per poter essere automatizzati. Questo tipo di dati viene ad esempio utilizzato per garantire che i contenitori vengano spostati in posizioni specifiche tramite i sistemi di trasporto a guida automatica (AGT). Prima del trasporto, un sistema di automazione controlla se la posizione è occupata. Nelle posizioni occupate, il livello di riempimento del contenitore viene monitorato in modo che il sistema attivi il posizionamento e il riempimento di un contenitore vuoto nella maniera più puntuale possibile. Il sistema è in grado di determinare il raggiungimento di un limite di segnalazione o di una soglia critica sui veicoli di alimentazione dei materiali o sui rack Kanban. In molti casi, l'installazione di sensori cablati per tali attività è troppo costosa o dispendiosa in termini di tempo, oppure non è tecnicamente fattibile. Per questo motivo, la maggior parte delle aziende si è sempre affidata ai controlli manuali.

L'obiettivo

I controlli devono essere automatizzati con il minimo sforzo possibile e devono includere applicazioni mobili come i veicoli per l'alimentazione dei materiali. La soluzione deve essere conveniente e facile da installare o aggiornare. Il sensore selezionato deve funzionare in modo autonomo, permettere un lungo tempo di funzionamento senza necessità di manutenzione e avere la robustezza adatta a resistere alle condizioni industriali. Dev'essere garantita una facile integrazione della comunicazione dati nelle strutture esistenti. Anche la messa in funzione dev'essere il più semplice possibile. I controlli devono mantenere l'elevato livello di affidabilità fornito in precedenza.

Sensore a ultrasuoni wireless

La soluzione

Il concept della serie WILSEN comprende sensori autonomi con un'unità centrale azionata a batteria che comunica con la piattaforma IoT di livello superiore tramite LoRaWAN®. La tecnologia wireless a risparmio energetico facilita il raggiungimento di una durata della batteria fino a dieci anni. L'intuitiva app WILSEN consente di eseguire in loco semplici operazioni di messa in servizio e parametrizzazione. Il canale di downlink fornisce l'accesso remoto al sensore. I dispositivi sono incapsulati in una robusta custodia in plastica con grado di protezione IP66/67. Sono disponibili le seguenti versioni dei dispositivi:

WILSEN.sonic: un sensore a ultrasuoni (distanze di misurazione: 2,5 m, 4 m o 7 m) è integrato nell'unità centrale. Il dispositivo è in grado di monitorare vari processi, come lo stato delle posizioni (libero/occupato) o di misurare il livello di riempimento dei contenitori con una precisione al millimetro.

WILSEN.node: è possibile collegare diverse centinaia di sensori della gamma Pepperl+Fuchs, come ad esempio i dispositivi induttivi e capacitivi. Questi dispositivi sono adatti per varie attività di rilevamento senza contatto. I sensori capacitivi possono essere utilizzati per rilevare materiali non metallici, come contenitori in plastica o scatole di cartone, sui veicoli di alimentazione, mentre i sensori induttivi sono in grado di rilevare gli oggetti metallici, da piccoli componenti come le viti fino a oggetti di grandi dimensioni come ad esempio una portiera del veicolo.

Caratteristiche tecniche

  • Fornisce ulteriori dati di misurazione: posizione del sensore
    (GPS), temperatura ambiente e stato della batteria
  • Durata della batteria fino a dieci anni grazie all'efficienza energetica del
    funzionamento
  • Trasmissione dei dati affidabile tramite LoRaWAN
  • App WILSEN per un'intuitiva messa in servizio e
    parametrizzazione: consente inoltre di visualizzare i dati di misurazione in tempo reale
  • Canale di downlink per la parametrizzazione remota
  • Crea in modo affidabile il payload di downlink richiesto per
    generatore
  • Calcolatore della durata della batteria per il calcolo della
    durata utile prevista nell'applicazione
  • Batteria al litio ad alta potenza (3,6 V, 13.000 mAh),
    facilmente sostituibile
Rack Kanban dotati di diverse unità centrali WILSEN.node e sensori capacitivi

Diverse unità centrali WILSEN.node sono montate sui rack Kanban.

Rack Kanban dotati di diverse unità centrali WILSEN.node e sensori capacitivi

Due sensori capacitivi Pepperl+Fuchs sono collegati a ogni unità centrale WILSEN.node.

Sensore a ultrasuoni WILSEN.sonic per il monitoraggio del livello di riempimento di container nell'intralogistica

I sensori WILSEN.sonic possono essere utilizzati per la misurazione precisa del livello di riempimento nonché per il rilevamento dello stato della posizione (libero/occupato).

Sensore a ultrasuoni WILSEN.sonic per il monitoraggio del livello di riempimento di container nell'intralogistica

WILSEN.sonic è disponibile in diverse versioni per distanze di misurazione fino a 2,5 m, 4 m o 7 m.

I vantaggi

Grazie alla loro tecnologia, i sensori a ultrasuoni WILSEN.sonic sono resistenti ai danni funzionali causati dall'aderenza di polvere o liquidi. WILSEN.node può essere combinato con vari tipi di sensori per automatizzare attività di rilevamento complesse. I dispositivi della serie WILSEN possono essere collegati a qualsiasi rete LoRaWAN senza costi di gestione o di licenza.

In breve

  • Sensori wireless IoT a batteria di grado industriale per la misurazione della distanza, il monitoraggio del livello di riempimento e varie altre attività di rilevamento
  • Ampia gamma di sensori che comprende diverse centinaia di modelli
  • Standard wireless LoRaWAN a risparmio energetico senza licenza o costi di gestione
  • Praticamente esente da manutenzione grazie all'elevata efficienza energetica e alla lunga durata della batteria
  • Soluzione completa di sensori wireless da un'unica fonte che può essere installata in modo rapido e affidabile