Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

Monitoraggio wireless del livello dei contenitori per il trasporto alla rinfusa (IBC)

Il sensore IoT autonomo WILSEN.sonic trasmette i dati di misurazione per garantire processi efficienti

Soluzione WILSEN per il monitoraggio del livello di riempimento e delle perdite di contenitori IBC e vassoi di raccolta

L'applicazione

I contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa (IBC) sono unità standardizzate e mobili per il trasporto e lo stoccaggio con una capacità di 1.000 litri. Sono generalmente costituiti da un serbatoio in plastica racchiuso in una gabbia metallica e sono montati su pallet impilabili. Gli IBC vengono utilizzati in diversi settori industriali, sia in ambienti interni che esterni, per l’erogazione, la raccolta o lo stoccaggio di fluidi liquidi o sfusi. Tra gli esempi figurano la fornitura di adesivi nell'industria dell'imballaggio, la raccolta di condensa, la fornitura di materiali di processo e lo stoccaggio di agenti estinguenti.

L'obiettivo

Per consentire la sostituzione tempestiva di un IBC, è fondamentale disporre di un sistema di rilevamento del livello preciso e automatizzato all'interno dell'IBC. La tecnologia utilizzata deve essere in grado di resistere a condizioni climatiche avverse e funzionare senza alimentazione elettrica via cavo né connessione di rete. Per evitare complesse modifiche di configurazione, il campo di misura tipico dovrebbe essere già preimpostato nel sensore. Il collegamento di linee di ingresso o di uscita aggiuntive sul coperchio dell'IBC non deve essere ostacolato. Se necessario, la soluzione dovrebbe consentire anche la geolocalizzazione (tracciamento) dei singoli IBC.

Sensore ad ultrasuoni wireless WILSEN.sonic per il monitoraggio del livello di riempimento degli IBC

La soluzione

Il sensore ad ultrasuoni wireless WILSEN.sonic alimentato a batteria (versione IBC) misura il livello di riempimento con precisione millimetrica e trasmette i dati tramite LoRaWAN® sotto forma di valore percentuale. Il dispositivo può essere avvitato in modo rapido, semplice e sicuro su qualsiasi coperchio IBC dotato di filettaturastandard da due pollici, senza necessità di cavi. Sui coperchi con due fori di avvitamento, quello non utilizzato rimane disponibile per le linee di alimentazione o altri accessori. Il campo di misura del sensore è preconfigurato, pertanto non è richiesta alcuna parametrizzazione. Quando un IBC viene sostituito, il sensore rimane nel coperchio e può essere riutilizzato senza doverlo registrare nuovamente nella rete LoRaWAN®. Ciò significa che è necessario un solo dispositivo per punto di misura, indipendentemente dal numero di IBC in uso. Il sensore rimane inoltre intatto quando un IBC viene smaltito.

Il nodo sensore wireless WILSEN.node può inoltre essere utilizzato per rilevare perdite e livelli massimi di riempimento nei vassoi di raccolta situati sotto gli IBC. Consente il collegamento wireless di sensori capacitivi o di interruttori di livello a vibrazione, entrambi particolarmente adatti a questa funzione di rilevamento.

Caratteristiche tecniche

  • Misurazione a ultrasuoni affidabile con una risoluzione al millimetro
  • Facile installazione grazie alla filettatura standard da due pollici presente nel coperchio dell'IBC
  • Batteria sostituibile ad alte prestazioni (3,6 V, 13.000 mAh)
  • Interfaccia LoRaWAN comprendente un canale di downlink per l'accesso remoto
  • Interfaccia Bluetooth® per una facile messa in servizio e parametrizzazione tramite l'app WILSEN (iOS e Android)
  • Grado di protezione: IP66/67
  • Campo di temperatura: da –25 a +70 °C
  • È possibile effettuare un rilevamento delle perdite aggiuntivo opzionale tramite il nodo sensore wireless WILSEN.node
Sensore wireless WILSEN.sonic con montaggio sul coperchio dell'IBC

Il sensore ad ultrasuoni wireless WILSEN.sonic può essere facilmente installato nel coperchio dell'IBC tramite una filettatura standard da due pollici.

Sensore capacitivo collegato all'unità centrale WILSEN.node all'interno del vassoio di raccolta IBC

Il nodo sensore wireless WILSEN.node consente di integrare facilmente sensori aggiuntivi nel vassoio di raccolta. Questi potrebbero essere sensori capacitivi ...

Interruttore di livello a vibrazione collegato all'unità centrale WILSEN.node all'interno del vassoio di raccolta IBC

... o interruttori di livello a vibrazione.

I vantaggi

Grazie alla sua robusta tecnologia a ultrasuoni, il WILSEN.sonic rileva in modo affidabile il livello di riempimento in ogni momento, indipendentemente dal colore o dalle proprietà del fluido. I dati trasmessi tramite LoRaWAN includono anche informazioni quali la temperatura ambiente e lo stato della batteria. Ulteriori dati di misurazione (ad es. la posizione del sensore tramite GPS) possono essere attivati secondo necessità. Una batteria sostituibile ad alte prestazioni garantisce un funzionamento senza manutenzione per un massimo di 10 anni.

L'alloggiamento del sensore, classificatoIP66/67, è estremamente resistente e progettato per l'uso all'aperto. Grazie all'appWILSEN (disponibile per Android e iOS), il dispositivo può essere facilmente registrato e configurato tramite Bluetooth® all'interno della rete radio LoRaWAN, caratterizzata da efficienza energetica e crittografia. Il canale di downlink LoRaWAN consente inoltre la parametrizzazione remota e la consultazione dei valori dei parametri.

In breve

  • Monitoraggio affidabile dei livelli di riempimento negli IBC
  • Installazione rapida e semplice grazie alla filettatura da due pollici e al campo di misura preimpostato
  • Comunicazione a basso consumo energetico tramite LoRaWAN®
  • Trasmissione sicura dei dati con crittografia end-to-end
  • Durata della batteria fino a 10 anni
  • È possibile effettuare un monitoraggio supplementare delle perdite tramite il nodo sensore wireless WILSEN.node

Gentile visitatore, questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale al fine di fornire contenuti tradotti in modo tempestivo. Come la trova? Apprezziamo molto il suo feedback!