ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)

距離測定デバイス

Choose your product

Next PageLast Page
製品


汎用測距センサ、ターゲットの距離を測定、IO-Link インターフェース、測定方法 PRT、検出距離 10 m 、赤色レーザ光、レーザ クラス 1、プッシュプル出力、M12 プラグ, 汎用性の高い取付けオプションを備えたミディアム設計, 小型標準化設計の省スペース距離センサー, 測定方法 PRT(パルスレンジングテクノロジー), サービスおよびプロセスデータ用の IO-Link インターフェイス, 赤色レーザ光、レーザ クラス 1fa


汎用測距センサ、ターゲットの距離を測定、IO-Link インターフェース、測定方法 PRT、検出距離 10 m 、赤色レーザ光、レーザ クラス 1、プッシュプル出力、テスト入力、M12 プラグ, 汎用性の高い取付けオプションを備えたミディアム設計, 小型標準化設計の省スペース距離センサー, 測定方法 PRT(パルスレンジングテクノロジー), サービスおよびプロセスデータ用の IO-Link インターフェイス, 赤色レーザ光、レーザ クラス 1fa


汎用測距センサ、ターゲットの距離を測定、IO-Link インターフェース、測定方法 PRT、検出距離 10 m 、赤色レーザ光、レーザ クラス 1、プッシュプル出力、テスト入力、アナログ出力、M12 プラグ, 汎用性の高い取付けオプションを備えたミディアム設計, 小型標準化設計の省スペース距離センサー, 測定方法 PRT(パルスレンジングテクノロジー), サービスおよびプロセスデータ用の IO-Link インターフェイス, 赤色レーザ光、レーザ クラス 1fa


汎用測距センサ、ターゲットの距離を測定、IO-Link インターフェース、測定方法 PRT、検出距離 10 m 、赤色レーザ光、レーザ クラス 1、プッシュプル出力、テスト入力、アナログ出力、M12 プラグ, 汎用性の高い取付けオプションを備えたミディアム設計, 小型標準化設計の省スペース距離センサー, 測定方法 PRT(パルスレンジングテクノロジー), サービスおよびプロセスデータ用の IO-Link インターフェイス, 赤色レーザ光、レーザ クラス 1fa


測距センサ、ミリメートル単位の位置決めタスク用、測定距離 150 m 、SSI/RS-422 インターフェース、M12 プラグ, 最大測定精度, 切り替え可能な SSI/RS 422 インターフェイス, 発光体としての赤色レーザー, パラメータ設定用のディスプレイとキーパッド, コンパクトで省スペース設計fa


測距センサ、ミリメートル単位の位置決めタスク用、測定距離 50 m 、SSI/RS-422 インターフェース、M12 プラグ, 最大測定精度, 切り替え可能な SSI/RS 422 インターフェイス, 発光体としての赤色レーザー, パラメータ設定用のディスプレイとキーパッド, コンパクトで省スペース設計fa


汎用測距センサ、リフレクタの距離を測定、IO-Link インターフェース、測定方法 PRT、検出距離 60 m 、赤色レーザ光、レーザ クラス 1、プッシュプル出力、M12 プラグ, 汎用性の高い取付けオプションを備えたミディアム設計, 小型標準化設計の省スペース距離センサー, 測定方法 PRT(パルスレンジングテクノロジー), サービスおよびプロセスデータ用の IO-Link インターフェイス, 赤色レーザ光、レーザ クラス 1fa


汎用測距センサ、リフレクタの距離を測定、IO-Link インターフェース、測定方法 PRT、検出距離 60 m 、赤色レーザ光、レーザ クラス 1、プッシュプル出力、アナログ出力、M12 プラグ, 汎用性の高い取付けオプションを備えたミディアム設計, 小型標準化設計の省スペース距離センサー, 測定方法 PRT(パルスレンジングテクノロジー), サービスおよびプロセスデータ用の IO-Link インターフェイス, 赤色レーザ光、レーザ クラス 1fa


汎用測距センサ、リフレクタの距離を測定、IO-Link インターフェース、測定方法 PRT、検出距離 60 m 、赤色レーザ光、レーザ クラス 1、プッシュプル出力、アナログ出力、M12 プラグ, 汎用性の高い取付けオプションを備えたミディアム設計, 小型標準化設計の省スペース距離センサー, 測定方法 PRT(パルスレンジングテクノロジー), サービスおよびプロセスデータ用の IO-Link インターフェイス, 赤色レーザ光、レーザ クラス 1fa


ユニバーサル距離センサー、対象物までの測定、検出範囲 300 mm、赤色レーザー光、レーザークラス 2、PNP 出力、アナログ出力、制御入力、M12 プラグ, アナログ出力 4 mA ~20 mA, 高解像度, 非常に高速な応答特性、迅速なスキャンプロセスに適していますfa
Next PageLast Page

Narrow down search result list

SmartRunnerは、LEDを用いて、光切断法と2-Dビジョンセンサのユニークな組み合わせで構成されています。…

The R2000 provides reliable and extremely precise measuring results—with a gapless all-around visibility of 360° ...

3D測定や高速測定に対応:R2300シリーズは、あらゆる課題に対応する適切なLiDARセンサです。利点、技術、および適用領域について詳しく学びましょう...

R10x and R20x series photoelectric sensors

1つの製品で光電センサの機能と革新的なテクノロジーのソリューションを実現しました。 新製品R10x、R20xシリーズをご覧ください…