选择您所在的国家/地区

转至全球网站

用于双轴起重机精确定位的距离测量

R1000 测距传感器在桥式起重机中的应用

配备PRT技术的R1000测距传感器可实现防偏移功能并确保物料顺畅流动

该应用程序

在生产和仓储设施中,桥式起重机负责物料的自动化运输。它们沿两个轴向移动:起重机桥架沿x方向移动(行进路径);小车沿y方向移动(小车行进)。为了确保精确定位并避免机械过载,精确的双侧距离测量至关重要。

R1000 测距传感器在桥式起重机中的应用特写

目标

目标是可靠地确定室内起重机在两个轴向上的位置。特别是在y方向,需要进行双重距离测量,以检测并主动补偿倾斜。所使用的传感器必须在长测量距离下具有高精度,并且不受外部因素影响。

R1000 测距传感器

解决方案

凭借脉冲测距技术(PRT),倍加福的 R1000 测距传感器为室内起重机的定位提供了具有毫米级精度的强大解决方案。 两台传感器(分别安装在两侧)可检测小车的位置,并通过直接补偿实现防偏移功能。即使在距离长达300米的情况下,PRT技术也能确保测量可靠且无故障,即使在环境光线变化和存在污染的情况下亦是如此。凭借其紧凑的设计,该传感器可轻松集成到新系统或现有系统中。


技术特性

  • 脉冲测距技术(PRT),重复定位精度小于1毫米
  • X轴和Y轴定位的检测范围可达300米
  • 适用于工业环境条件的IP67防护外壳
  • 无干扰的多任务操作,信号无重叠
  • 兼容常规起重机控制系统

优势

所采用的传感器解决方案能够实现室内起重机在X轴和Y轴方向上的高精度精确定位,并通过冗余距离测量实现主动防偏移补偿,从而提高运行安全性。非接触式PRT传感器可提供可靠的测量结果,不受灰尘、环境光线或反射表面影响。凭借种类繁多的可组合安装附件,该传感器可轻松集成到新系统或现有系统中。这确保了物料流的顺畅,减少了停机时间,并最大限度地降低了维护需求。

一览

  • 室内起重机的精确定位,双轴定位
  • 用于主动防偏移补偿的双距离测量
  • 长距离高精度测量
  • 得益于脉冲测距技术,运行可靠
  • 可轻松集成到现有的起重机系统中

亲爱的访客,本页面已通过人工智能技术进行翻译,以尽快为您提供翻译内容。您觉得翻译效果如何?我们非常重视您的反馈!