选择您所在的国家/地区

转至全球网站

毫米级精度的距离测量技术在自动泊车解决方案中的应用

R1000测距传感器在自动泊车应用中的应用

R1000采用脉冲测距技术确保穿梭车的准确定位

应用挑战

无人驾驶穿梭车负责自动化停车系统中车辆的存取作业。在每个停车层,穿梭系统沿着预设路径运行,必须精准抵达停靠点和转运位置。自动化停车解决方案正日益重要,尤其在城市中,因其能更高效利用空间、优化建筑内交通流并提升用户便利性。车辆穿梭车的精准定位 对这些高度自动化系统的安全运行至关重要 。

R1000测距传感器确保在自动泊车系统中精确测定穿梭车位置

目标

准确确定穿梭车的位置对确保无故障运行至关重要。其目标是在维持系统具备较高可用性的同时,避免车辆碰撞或损坏。因此所采用的测量技术必须具备长距离测量能力,即使在狭窄的安装环境中也能可靠运行,并能承受环境条件的变化,同时不影响测量精度与速度。

R1000 测距传感器

解决方案

R1000系列激光测距传感器采用 脉冲测距技术,即使在长距离情况下也能实现高精度距离测量。其紧凑外形使其便于集成到现有系统设计中,以及狭窄空间内。传感器安装于相应横向移动路径的末端,并与安装在穿梭车 上的反射器对齐。这样穿梭车在整个行驶路线上实现连续准确定位。它采用的技术确保即使在 环境光变化、温度波动或高速运行时,仍能提供稳定数据。

技术特性

  • 采用脉冲测距技术(PRT),实现高精度距离测量
  • 测量范围最远达300米,分辨率为0.1毫米
  • 紧凑设计,可灵活安装于穿梭机上
  • 在超过80,000 Lux的环境光下仍保持稳定
  • 集成PROFINET、SSI或RS-422接口
  • IP67防护外壳,适应严苛工况
  • 配备带显示屏的控制面板,便于参数设置

优势

采用脉冲测距技术的R1000激光测距传感器,可对自动停车库中的穿梭车提供高精度、连续的位置监测。这确保了泊车操作的顺畅运行,很大限度减少停机时间,同时杜绝车辆受损风险。该坚固耐用的技术能在不同光照条件下及高速移动环境下提供可靠的测量结果,为现代停车解决方案的安全运行与效率做出关键贡献。

亮点一览

  • 可在多层停车场中实现摆渡车的毫米级精确定位
  • 检测距离最远达300米,稳定可靠
  • 紧凑型传感器设计,轻松适应狭窄安装空间
  • 在不同环境光照条件下仍保持高过程可靠性
  • 保障自动泊车系统平稳高效运行

亲爱的访客,本页面已通过人工智能技术进行翻译,以尽快为您提供翻译内容。您觉得翻译效果如何?我们非常重视您的反馈!