2025/8/14定位精度可达毫米级——即使是远距离的测量应用

R1000 PROFINET 测距传感器,配备脉冲测距技术
R1000 测距传感器采用脉冲测距技术(PRT),在整个 测量范围内(最长达 300 米)提供小于 1 毫米的重复精度, 适用于高精度的距离测量。凭借其出色的紧凑型外形设计,该传感器特别节省空间。此外,Pepperl+Fuchs的R1000系列测距传感器推出了新的通讯接口,现已支持PROFINET协议 。了解更多关于其便捷的安装与设置、强大的距离测量方法以及多样化的应用可能性。
专为狭小空间和高要求应用设计
全新的R1000测距传感器专为在狭小空间中应用集成而设计,适用于小型车辆和起重应用。该传感器采用紧凑型设计, 外壳厚度仅为81毫米,即使在非常狭窄的安装空间中也能轻松安装。其内部结构采用金属框架设计,确保卓越的耐用性,使其成为严苛工业环境的理想选择。
简化安装与设置
集成式M6螺纹金属孔可实现R1000的直接安装 ,无需额外配件,从而节省时间和成本。对于长距离应用,独立的安装装置可实现传感器在较长距离内的精确对齐和微调。由于R1000距离传感器采用红外激光发射器,清晰可见的光斑可用于方便地对齐设备。凭借多样化且可自由组合的安装配件,如适用于长距离的快速夹紧和调整系统,或用于90°偏转的偏转镜,全新R1000为无缝集成到任何应用场景提供了最大灵活性。
高端技术确保高度精准与可靠性
R1000 凭借小于 1 毫米的精度,可在整个测量范围内实现高精度非接触式定位,包括长达 300 米的远距离测量。这种卓越性能得益于其集成的脉冲测距技术(PRT),这是 工业环境中非常精确可靠的长距离测量方法。与其他类似技术不同,PRT 能够在整个测量范围内始终保持高精度,不受测量距离的影响。该传感器在恶劣环境条件下也能提供可靠的测量结果,例如强环境光、灰尘或污垢,确保在苛刻应用中实现可靠的运行稳定性 。
动态应用的极致性能
在仓库系统、起重机自动化或自动泊车解决方案等高速应用中,高测量速度和精度至关重要。凭借集成的PRT技术,R1000可提供可靠的高精度性能,即使在振动或冲击等机械应力条件下也能稳定运行。
亮点一览
- 紧凑型坚固外壳,适用于空间狭小的安装环境。
- 金属螺纹孔,适用于短测量距离的直接安装。
- 长距离调节用安装配件
- 脉冲测距技术(PRT)用于长距离高精度定位
- 抗环境影响,如环境光、污染或灰尘。
- 安全的激光等级1,保护眼睛安全