选择您所在的国家/地区
电镀线上输送单元的准确定位

R1000 测距传感器,实现精准距离测量
应用挑战
在电镀车间中,悬挂输送系统负责将工件水平运送,使其依次经过各种电化学槽完成加工流程。此类车间环境通常具有高湿度、腐蚀性化学物质及空间受限的特点。为实现自动化流程,输送单元必须实现位置的准确定位。

目标
该系统需配备一款坚固耐用的传感器,以实现运输单元的高精度水平定位。该解决方案必须确保在潮湿且存在化学腐蚀的环境中持续可靠运行 。为避免多输送单元并行作业时可能产生的信号干扰,传感器还需具备抑制交叉干扰的能力。

解决方案
倍加福的R1000测距传感器 凭借脉冲测距技术(PRT),可 确保沿输送路线实现高精度非接触式距离测量 。该传感器的光斑几何特性支持多个传感器在同一区域内同时工作,且互不干扰。R1000具备高防护等级,坚固的外壳可耐受高湿度等特殊应用环境。紧凑型设计 即使在有限安装空间内也能轻松集成 ,从而实现对输送单元的连续、可靠定位。
技术特性
- 采用脉冲测距技术(PRT),重复精度可至1毫米
- 最大检测距离达300米,适用于线性运动轴;
- 高防护等级(IP67),应对苛刻工业环境;
- 不受环境光和反射干扰
- 机械结构坚固,支持直接安装
优势
R1000系统可实现高精度自动化输送。在极端条件下(如高湿度环境和飞溅水环境)仍能提供稳定的测量结果。多传感器可 并行运行且无信号损失,显著提升系统灵活性。紧凑型设计支持快速调试,无磨损结构则长期降低维护成本,确保设备性能始终如一。
亮点一览
- 恶劣环境下运输单元的非接触式位置检测
- 坚固紧凑的外壳,适用于狭窄的安装空间
- 检测范围广且重复精度高,即使在恶劣条件下亦然
- 免维护连续运行——适用于自动化工厂循环
亲爱的访客,本页面已通过人工智能技术进行翻译,以尽快为您提供翻译内容。您觉得翻译效果如何?我们非常重视您的反馈!