选择您所在的国家/地区

转至全球网站

MWC25M-L2M-B20-0,3M-APS5P 雷达传感器

雷达传感器,适用于测量距离和速度,测量范围可达 25 m

主要优势一览

  • 具有 SAE J1939 协议的 CAN 总线
  • 感应范围可达 25 m
  • 防护等级 IP68 / IP69
  • 高 EMC 抗扰性
  • 传感器头双向和可旋转
  • 坚固耐用的金属紧固件

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
Product Compliance: USA - FCC
J1939 interface
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

MWC25M-L2M-B20-0,3M-APS5P 技术数据

测量技术FMCW
测定变量距离
速度
测量范围
距离0,5 ... 25 m
速度0,1 ... 80 m/s
死区0 ... 0,5 m
标准目标板角反射板 100 mm 边缘长度
工作频率122,25 ... 123 GHz
发散角< 12 ° (请参阅特性曲线)
发射器辐射功率 (EIRP)< +20 dBm
采样速率1 ... 200 Hz , 可编程
线性度误差<± 0,1 满量程值的 % (线性度误差,包括温度漂移)
重复精度R1 mm
分辨率距离 1 mm
速度 0,01 m/s
可用前的时间延迟tv≤ 400 ms
性能水平 (PL)可达 PL c
MTTFd310 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)可达 60 % , 参阅功能安全手册
黄色 LED测量范围内的物体
红色/绿色 LEDJ1939 状态显示
工作电压UB9 ... 32 V
空载电流I0≤ 100 mA
功耗P0类型 0,4 W , 最大 1 W
接口类型J1939
过程数据状态注册
距离
信号质量
循环计数器
速度
传输速率250 kBit/s , 500 kBit/s , 可编程
终端外部
符合标准
标准EN 301489-1
EN 301489-3
EN 305550-1
EN 62368-1
EN 62311
UL 认证UL 认证 , 一般用途 , 2 类电源
FCC 认证CFR 标题 47,第 15 部分
FCC ID: IRE-MWL2A
ISED 认证IC ID: 7037A-MWL2A
HVIN/PMN: MWL2A
环境温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
连接类型带插头的固定缆线
防护等级IP68/IP69
材料
外壳PA-GF35
带粉末涂层的金属安装法兰
雷达罩PTFE
连接器
针脚数5
连接组件AMP 连接器 Superseal 282107-1
AMP 触点 Superseal 282109-1
电缆
电缆直径7,25 mm ± 0,2 mm
弯曲半径静态 最小 37,3 mm , 动态 最小 74,7 mm
材料PUR
颜色黑色
芯数5
线芯横截面积0,8 mm2
长度L345 mm ± 5 mm
质量238 g
尺寸
高度40 mm
宽度40 mm
长度83,3 mm
默认设置PGN "距离和速度"
采样速率50 Hz
传输速率250 kBit/s
一般说明