Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00

De industriële thin client-tablet breidt Pepperl+Fuchs’ thin client-portfolio uit met een mobiele thin client-oplossing. De oplossing bestaat uit een robuuste “Pad-Ex”-tablet van Pepperl+Fuchs’ merk ecom, beschikt over RM Shell 5-firmware en biedt tal van praktische voordelen:

  • De achtste generatie Intel® Core™-processor en het in direct zonlicht afleesbaar breedbeeldscherm zorgen voor een vlotte en reactieve werking.
  • De tablet kan snel en eenvoudig via wifi in bestaande netwerken worden geïntegreerd.
  • Dankzij de draadloze installatie is de eigenlijke locatie van het toestel onbelangrijk. Dit betekent dat gebruikers processen van gelijk waar kunnen volgen, wat vooral in fabrieken met wijdverspreide werkstations een voordeel is.
  • De industriële thin client-tablet is ook in staat om lokale werkstations tijdelijk te vervangen, bijv. in geval van defect.
  • Bovendien biedt de industriële thin client-tablet als standaard niet enkel alle voordelen van de vooraf geïnstalleerde RM Shell 5-firmware, maar ook bijkomende Pad-Ex-ondersteuning, zoals batterij- en wifi-status, en een programmeerbare toets.
  • Ondersteunt gecentraliseerd apparaatbeheer via “Control Center”-software.
  • Wereldwijd erkende certificatie voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen.