Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00

Magnetische vlotterschakelaar

Meetprincipe

Magneetgedreven vlotterschakelaars worden gebruikt in schone stoffen, zoals oplosmiddelen of oliën. De vlotter, die door een staafsonde wordt gestuurd, drijft op het vloeistofoppervlak. De ringmagneet die in de vlotter is geïntegreerd, activeert de reed-contacten in de staafsonde via zijn magnetisch veld. De contacten worden geschakeld wanneer de vlotter zich in de juiste positie bevindt.

De reed-contacten zijn ontworpen als “normally closed” (NC), “normally open” (NO) of wisselcontacten. De meting is onafhankelijk van de elektrische eigenschappen van de vloeistof, druk, temperatuur en densiteit.


Werkwijze

Magneetgedreven vlotterschakelaars voor grenswaardedetectie werden speciaal ontworpen voor gebruik in schone vloeistoffen, zoals water, oplosmiddelen, oliën en brandstoffen. Wij beschikken over verschillende modellen, afhankelijk van de toepassing:

  • Plastic voor agressieve zuren en logen
  • Roestvrij staal voor water, oliën, enz.
  • Roestvrij staal in Ex-uitvoering voor brandbare vloeistoffen zoals brandstoffen, oplosmiddelen en alcoholen

Om het reed-contact een tweevoudig stabiele schakelkarakteristiek te bieden is de magneetgedreven vlotterschakelaar voorzien van 3 contacten en 2 vlotters met overeenkomstige aanpassingsringen.