Atendimento ao Cliente da Divisão de Sensores Industriais
Rede de Atendimento - Divisão de Proteção Contra Explosão

RFID – Identificação Industrial para Uso Global

O sistema RFID conta com máxima flexibilidade. Nossas interfaces IDENTControl são compatíveis com a maioria dos PLCs disponíveis no mercado. Combinando os acessórios corretos com nossas antenas e tags de leitura/escrita, é possível obter soluções para uma variedade de aplicações para cada frequência RFID (LF, HF e UHF).

Destaques:

  • A interface EtherCAT oferece alta capacidade em tempo real para aplicações em alta velocidade com uma transmissão rápida de dados (256 Bytes)
  • O Varikont L2 conta com uma visibilidade única 360° com LEDs ultra brilhantes
  • O F97 é a antena de leitura/escrita ideal para aplicações em alta velocidade no setor de movimentação de material e logística. Ela pode ser montada entre os rolos transportadores ou lateralmente. Com seu comprimento de 54 cm oferece ainda máxima tolerância na posição do tag

IDENTControl – Um Sistema… Uma Solução… Em Qualquer Lugar do Mundo

Visite o RFID Hub

Visite nosso "RFID Hub" — uma página totalmente dedicada para esta tecnologia. Obtenha respostas para as perguntas mais frequentes e saiba mais sobre as aplicações típicas de RFID…