A Pepperl+Fuchs utiliza diferentes tecnologias para fornecer sistemas de posicionamento industrial para praticamente qualquer tarefa de posicionamento. Nossa linha de produtos inclui:
Com a tecnologia sem contato, os sistemas de posicionamento indutivo (PMI) patenteados são especialmente resistentes. Eles detectam de forma confiável posições e ângulos lineares, mesmo em ambientes empoeirados ou sujos e onde há flutuações extremas de temperatura. Com a tecnologia indutiva, não é necessário um alvo especial, apenas um elemento atuador simples de aço. O resultado é uma gama ilimitada de aplicações, por exemplo, detecção da posição do braço do guindaste ou posicionamento de peças metálicas na construção da máquina. O sistema de posicionamento indutivo PMI está disponível em vários designs e pode ser facilmente integrado ao layout de qualquer aplicação.
Os sensores de distância da Pepperl+Fuchs baseiam-se na inovadora tecnologia Pulse Ranging Technology (PRT) e são usados para posicionar precisamente guindastes de empilhamento e empilhadeiras. Eles são a solução ideal para aplicações de manuseio de materiais que exigem que muitos artigos sejam transferidos para outras aplicações em um curto período, como na fabricação automotiva ou galvanização. A PRT permite que os sensores de distância funcionem com alta precisão. Os sensores de distância para tarefas de posicionamento incluem os modelos VDM100 e VDM28.
O sistema de codificação de posição fotoelétrica WCS é resistente e perfeito para condições adversas, mesmo em áreas externas. Ele consiste em um trilho de código de metal ou plástico combinado com sensores fotoelétricos para leitura. Com comprimentos de trilho de código de até 629 m, o sistema de codificação de posição é adequado para longas distâncias. Mesmo quando há curvas, inclinações, descidas e mudanças de faixa, o WCS detecta de forma confiável a posição exata. A Pepperl+Fuchs oferece uma versão especial para ambientes externos para uso em áreas como portas.
Os sistemas de posicionamento de matriz de dados PXV e PCV e o sistema de posicionamento absolutamente seguro (safePXV) combinam um sistema de câmera 2D com fita de código de matriz de dados multirredundante. Essa combinação permite a detecção precisa da posição e é adequada para uso em sistemas transportadores e de depósito e ou sistemas de elevação e elevador. Com as janelas de redundância de código e as grandes janelas de leitura, os sistemas de posicionamento de matriz de dados detectam a posição com confiança, mesmo que a fita de código esteja suja ou danificada. Com um comprimento de fita de código de até 100 km, eles também são adequados para instalações expansivas. O safePXV permite o posicionamento absolutamente seguro de acordo com o SIL 3/PL e pela primeira vez com apenas um único sensor.
O sistema de posicionamento óptico de visão guiada da posição (PGV) combina o rastreamento de rotas por meio de fita colorida e o posicionamento preciso por meio de códigos da matriz de dados em um dispositivo. Consiste em uma solução ideal para a navegação confiável de veículos guiados automaticamente (AGVs), seja para aplicações de manuseio de materiais ou de fabricação automotiva. Devido à sua grande janela de leitura, a PGV detecta de forma confiável a fita e a tinta de rastreamento de rota colorida, mesmo ao redor de curvas estreitas ou que a fita esteja suja. Além disso, os códigos da matriz de dados podem ser usados para rotações, posicionamento preciso de um AGV, entre outras tarefas. O sistema de posicionamento absolutamente seguro (safePGV) permite o posicionamento absoluto seguro de acordo com o SIL 3/PL e pela primeira vez com apenas um único sensor.
O sistema de posicionamento óptico PHA foi especialmente desenvolvido para posicionamento preciso em depósitos de alta capacidade. O exclusivo sistema de câmera PHA usa orifícios de perfuração existentes em sistemas de rack para posicionamento. Isso significa que não são necessários alvos adicionais. Com iluminação interna e compensação de contraste, o PHA posiciona-se independentemente de interferências como sujeira, luz ambiente ou fadiga do material. Com uma gama de temperatura até -30 °C, o PHA pode ser utilizado até em armazéns de congelamento.
O PAX é um controlador de came eletrônico sem contato e é usado com o sensor de ângulo indutivo PMI. Capture facilmente a posição do eixo da máquina sem cames mecânicos caros e demorados! Configure até 14 saídas de comutação e seis saídas analógicas por meio do software intuitivo e integrado.