Não importa o tipo de aplicação, os requisitos relacionados às tecnologias de conexão geralmente são complexos. Por isso, oferecemos uma linha completa de produtos com soluções integradas e ideais para atender as demandas de nossos clientes.
Nosso portfólio abrange cabos, conectores, derivadores, separadores, receptáculos, entre outros produtos. Seja na engenharia mecânica, soldagem, movimentação de material ou na indústria de processos – fornecemos sensores e componentes de conexão numa única fonte, nós impulsionamos a produtividade e aumentamos a disponibilidade das suas máquinas e plantas.
Uma completa linha de conectores M12 e M8 DC, com ou sem LED, está disponível para vários tipos de cabos, incluindo PVC, PUR e cabo POC (especial para altas temperaturas). Comprimentos padrão variam
de dois a dez metros e comprimentos customizados também são possíveis.
Disponíveis nas versões com terminais e de conexão rápida (Quickon), estes conectores oferecem flexibilidade uma vez que o usuário
pode montar o cabo customizado no comprimento necessário para cada parte da aplicação. A montagem é bem simples e não requer nenhuma ferramenta especial.
Estão disponíveis com modelos de 4-, 6- ou 8-portas e reduzem drasticamente o tempo de instalação ao unir toda a fiação de campo dentro de um invólucro compacto. Eles podem ser adquiridos com cabos integrados de diferentes comprimentos ou em versões com conectores, também são ideais para atender as demandas específicas de qualquer tipo de aplicação. LEDs para indicação de status e alimentação, além de um grau de proteção IP67 são padrão em nossos distribuidores.
São construídos em invólucros fixos (Y ou T) ou flexíveis (Y). Em combinação com as caixas de junção, esses derivadores contam com um custo acessível e fiação simples para conectar uma ampla quantidade de sensores e atuadores. Além disso, seu invólucro é totalmente encapsulado com grau de proteção IP68 e certificação cURus para uso internacional.
Cabos de conexão para válvulas solenóide estão disponíveis no padrão DIN Tipos A, B e C. Nós fornecemos uma linha completa que inclui modelos com LED e dispositivos de supressão.
São ideais para praticamente qualquer tipo de aplicação. Versões macho e fêmea com conexões M8, M12, 1/2" e 7/8" em modelos de 3-, 4- e 5-pinos atendem aos requisitos de qualquer tipo de instalação. O invólucro de alumínio usinado possibilita um grau de proteção IP67.
Nosso amplo portfólio abrange praticamente qualquer tipo de interface industrial, desde Ethernet, DeviceNet, PROFIBUS, CANopen e INTERBUS até USB e RS-232. Para Ethernet Industrial, estão disponíveis conectores M12 e RJ-45 com revestimento em PUR altamente duráveis. Para PROFIBUS, CANopen e DeviceNet, estão disponíveis os conectores M12, bem como cabos T e Y, que servem como elementos de conexão passivos.
Small form-factor pluggable (SFP) transceiver from Pepperl+Fuchs are ideally suited for use with managed Ethernet Switches. They are not affected by electromagnetic radiation and enable efficient data transfer at Faster Ethernet or Gigabit speeds across long distances up to 120 km.
Available in practical 100-meter rings as well as in small running lengths, Pepperl+Fuchs offers bulk raw cable of industrial quality from German and European cable production, which is ideally suited for use with field-assembled connectors. You can choose from different raw cables variants for use in both indoor and outdoor applications.