A Pepperl+Fuchs tem muitos anos de experiência em proteção contra explosão e aplicações que envolvem fontes de alimentação instaladas em áreas classificadas. Nossas fontes de alimentação atendem aos requisitos mais exigentes quando é necessário alta confiabilidade para alimentar circuitos de sinal, o que ajuda a melhorar a integridade do sistema. Elas suportam tanto redes de barramento de campo digitais quanto analógicas.
As fontes de alimentação PS1000 e PS3500 servem como soluções ideais para alimentar dispositivos dentro de gabinetes de controle em ambientes industriais e áreas classificadas.
Nossas fontes de alimentação montáveis em trilho din do Sistema-K convertem uma entrada de 120 V AC ou 240 V AC para 24 V CC, e podem ser usadas em combinação com os módulos de alimentação de energia.
FieldConnex® é o sistema de infraestrutura correto para conectar dispositivos de barramento de campo. Com design eficiente, nossas confiáveis Fontes de alimentação para barramento de campo oferecem facilidade de uso e durabilidade. Power Hub é um sistema de fonte de alimentação baseado em placa-mãe para de um a quatro segmentos FOUNDATION Fieldbus H1 ou PROFIBUS PA.