As interfaces de processo FieldConnex® agrupam os sinais dos sensores múltiplospor meio de um endereço de fieldbus único, e os integra na comunicação digital de uma maneira muito eficiente. Deste modo, a Entrada Múltipla de Temperatura FieldConnex® (TM-I) permite que até 8 sinais analógicos sejam integrados à comunicação de fieldbus. O dispositivo é montado perto dos sensores em zonas de risco. Isso leva a uma economia significante nos custos de fiação.
Além dos sinais dos termopares e milivolts, 2-, 3-, e 4- detectores de temperatura de resistência com fios (RTDs) podem ser conectados facilmente à Entrada Múltipla de Temperatura localizada em uma caixa de junção perto. Isso significa distâncias pequenas convenientes, servindo para cabos de dois fios.
Todas as entradas na TM-I são essencialmente seguras, mesmo se a própria conexão fieldbus não o for. As entradas são fáceis e rápidas de configurar de uma só vez ou de modo individual diretamente pelo sistema de controle. A TM-I relata rupturas de cabo e outros diagnósticos à sala de controle, ativando a manutenção rápida e fácil da unidade. Para PROFIBUS PA, um arquivo GSD e um DTM estão disponíveis.