Atendimento ao Cliente da Divisão de Sensores Industriais
Rede de Atendimento - Divisão de Proteção Contra Explosão

Reliable Monitoring of Refueling Processes with Intrinsically Safe Mobile Devices


The mobile solution works as an infrastructure to manage 3,000 filling stations and 400 trucks.

The Application

Since 1932, the Italian L'Istituto di Vigilanza dell'Urbe (IVU) has designed integrated safety strategies to protect employees and assets at public institutions, international organizations, and companies—even in hazardous areas. A large Italian oil company commissioned the renowned institute to optimize and increase the safety of the process used to refuel tanks at gas stations. As a result, mobile solutions—consisting of smartphones, tablets, and applications—have been developed in collaboration with the system integrator Pontiradio and the Pepperl+Fuchs brand ecom.


The Goal

The safety of employees who work in hazardous areas, including around fuel tanks at gas stations, is a top priority. The refueling process is regulated by strict safety standards. For instance, tanks can only be delivered and filled by specialized carriers, under the supervision of a qualified person. Until now, every truck driver had to be accompanied by a supervisor who could provide help quickly in case of an emergency—a good precaution, but not efficient. For this reason, tank fill monitoring should be centralized in a control center, and a comprehensive lone worker protection system should be implemented to ensure the safety and communication needs of mobile workers.   


A Solução

O Smart-Ex® 01 pode ser operado com luvas.
O Smart-Ex® 01 pode ser operado com luvas.

Uma solução completa e unificada com dispositivos móveis intrinsecamente seguros do portfólio ecom da Pepperl+Fuchs é a base tecnológica para as aplicações em rede. Como um especialista em comunicação por rádio e salas de controle, o IVU baseia-se nos pontos fortes do integrador de sistemas Pontiradio. A solução móvel está conectada ao centro de controle e serve de infraestrutura para gerenciar 3.000 postos de abastecimento e 400 caminhões, com até 500 abastecimentos por dia e 40 operações de abastecimento simultâneas. Todo o processo é monitorado por seis operadores no centro de controle. O smartphone com certificação ATEX Smart-Ex® 01 permite a comunicação do trabalhador móvel por meio de redes LTE e Wi-Fi. Isso garante a maior cobertura de rede possível em todas as áreas e situações, com baixa latência de rede, excelentes taxas de transferência de dados e a melhor qualidade de voz. Como o Smart-Ex® 01 possui botões, ele também pode ser operado com luvas. Nenhuma interação adicional com o smartphone é necessária.


The Benefits

Intrinsically safe mobile devices from Pepperl+Fuchs' ecom portfolio, equipped with professional partner software, offer a wide range of benefits. In addition to improved safety due to cost-effective, efficient, and seamlessly implemented lone worker protection, high cost savings and ROI are achieved after just a few months. Supervisors do not have to be on site and can instead focus on other responsibilities due to continuous monitoring of the devices (GPS position, battery charge, signal quality, connection status) and automated notification of the entries and exits at filling stations. Within seconds, a supervisor can determine from the control room whether an alarm is real and alert the emergency service. It is also possible to document an emergency situation by using recorded voice communication, video streaming, GPS position, and event logs. Documentation of the entire rescue chain makes the process evaluable and provides a foundation for optimization of alert processes and legal compliance. Intelligent management helps achieve optimization and improved planning.


Visão geral da Solução móvel completa

  • Smartphone 4G/LTE Android Smart-Ex® 01 à prova de explosão, com certificação de Zona 1/21 e Divisão 1 e com câmeras frontal e traseira e botões laterais dedicados e fáceis de operar
  • Proteção do trabalhador individual para notificação imediata dos trabalhadores de resgate em caso de emergência
  • Um aplicativo de vigilância por vídeo em nuvem da IVIDEON permite a transmissão de vídeo em tempo real da sala de controle e salva os vídeos em um servidor
  • Uma solução de gerenciamento de dispositivos móveis da MOBILOCK para configurar permissões específicas do usuário e bloquear aplicativos e recursos desnecessários
  • Detecção da posição do GPS do trabalhador móvel por meio de cerca geográfica

e-news

Fique por dentro de novidades e informações relevantes sobre a automação.

Clique aqui!
amplify – A Revista da Pepperl+Fuchs

Explore a nossa revista digital! Cases de sucesso, relatórios de aplicação, entrevistas e novidades esperam por você.