Atendimento ao Cliente da Divisão de Sensores Industriais
Rede de Atendimento - Divisão de Proteção Contra Explosão

O PMI360D-F130 permite o fluxo contínuo de material em máquinas têxteis

O sistema de posicionamento fornece a medição exata do ângulo

A aplicação

O tecido utilizado para a produção de uma vasta gama de produtos finais na indústria têxtil é inicialmente fabricado a partir de diferentes fios que são processados em máquinas de costura. O tecido é então pré-tratado em usinas de lavagem e branqueamento. Depois que o tecido é tingido em uma usina de tingimento a frio, um procedimento mecânico é realizado para evitar que ele encolha. A etapa final é o processo de corte totalmente automatizado. O fluxo de material contínuo é regulado em todo o processo de produção de tecido por meio do controle do braço ou compensação do oscilador. 


O objetivo

Para garantir que os processos de produção funcionem sem problemas, o material não deve rasgar, mesmo sob alta tensão. O objetivo é manter uma tensão de material consistente. Isso significa que tensões muito baixas também devem ser detectadas para evitar sobreposições ou vincos no material. Um sensor deve ser usado para medir ângulos de forma contínua e precisa, garantindo processos de fabricação confiáveis e alta disponibilidade da fábrica. 


A solução

Sistema de posicionamento PMI360D-F130
Sistema de posicionamento PMI360D-F130

O sistema de medição analógico PMI360D-F130 é uma solução ideal para essa tarefa devido à sua gama de medição escalável e pontos de comutação ou janelas livremente parametrizáveis. Seu sistema de leitura sem contato em um invólucro IP67 pode suportar até mesmo as condições operacionais mais difíceis. O "movimento do ponteiro" da compensação do oscilador é transformado em um sinal de energia (faixa de trabalho de 4 a 20 mA), que é usada para controle de acionamento de alimentação. Uma tela de processo indica os sinais do PMI360D-F130 para os operadores.

 

Características técnicas:

  • Intervalo de medição: de 0° a 360°
  • Saída analógica escalável
  • Tipo de saída: 2 saídas de comutação PNP, normalmente abertas, protegidas por polaridade reversa, à prova de curto-circuito
  • Grau de proteção: IP67
  • Pontos de comutação ajustáveis
  • Não sensível a vibrações ou choques do eixo

As vantagens

O sistema de medição analógico PMI360D-F130 permite alta disponibilidade da fábrica e, portanto, garante processos de produção estáveis. O sistema de posicionamento opera de forma confiável, mesmo em condições operacionais adversas. O dispositivo pode ser operado com o ativador padrão ou o ativador personalizado. A saída analógica pode ser dimensionada especificamente para a faixa de ângulo necessária. Além do feedback sobre a posição do ângulo analógico, o sensor fornece duas janelas de comutação programáveis para o monitoramento da posição final.


Visão geral

  • O sistema de posicionamento PMI360D-F130 garante um fluxo contínuo de material em máquinas têxteis
  • Sistema de medição de ângulo sem contato e sem desgaste com uma gama de medição de 0 a 360 graus
  • Feedback eficiente da posição do ângulo: medição e comutação em um único dispositivo
  • Sensores totalmente encapsulados com grau de proteção até IP67 para as condições operacionais mais difíceis

e-news

Fique por dentro de novidades e informações relevantes sobre a automação.

Clique aqui!
amplify – A Revista da Pepperl+Fuchs

Explore a nossa revista digital! Cases de sucesso, relatórios de aplicação, entrevistas e novidades esperam por você.